Descargar documento () de 20

Sistema de barra SASY 60i

SASY 60i de la serie MoellerTM de Eaton es un sistema de barra modular, compacto y seguro para una distribución de energía eficiente dentro del panel de control. Gracias a la tecnología enchufable que ahorra tiempo, la instalación de disyuntores entrantes y salientes o disyuntores estándar es rápida y eficiente. Si se utiliza en combinación con disyuntores estándar y de protección de motor, SASY 60i proporciona un sistema integrado aprobado por UL para conmutación, control, protección y distribución de energía en todo el mundo.

Seguridad:
Apto para el tacto gracias a las cubiertas del sistema modular

Características principales

  • Buena disipación de calor a través de la gran superficie del perfil de la barra
  • Se puede montar en barras con anchos y perfiles variables
  • Los dispositivos preensamblados ahorran tiempo y dinero durante la instalación
  • El ancho reducido del adaptador simplifica la instalación de varias combinaciones y ahorra espacio en el panel de control
  • Contacto seguro y fácil instalación gracias a los terminales fáciles de usar en la parte trasera
  • El intervalo estándar de 60 mm entre barras garantiza la compatibilidad con otros componentes de montaje superior
  • Bajos costos de instalación, ya que el sistema se ajusta específicamente a los tableros de distribución complementarios (p. ej., SVTL)
  • Conexión fácil de usar entre los adaptadores y los disyuntores estándar y de protección de motor, directamente en las barras sin necesidad de perforar orificios (hasta 630 A)

Barra de doble T

Las barras de doble T del sistema SASY 60i reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para preparar los puntos de contacto. Los componentes de montaje superior pueden colocarse en casi cualquier lugar, ya que se requieren menos soportes debido al voltaje de resistencia a impulsos muy alto.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces

Especificaciones y modelos de sistemas de barras SASY 60i

Haga clic aquí para ver los distintos modelos de nuestra gama SASY 60i.
X
Download Close