Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

68766SP
Modellcode: Battery+ Product N

Eaton Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, für 5S, Ellipse ECO, Ellipse PRO

Listenpreis EUR198

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Battery+ verteilte Dienste für den Batterieaustausch
Katalognummer
68766SP
EAN
3553340800023
Produkt Länge/Tiefe
151 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
5 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Battery+ Product N

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
24 V
Stromwert/Stromstärke
24 VA
Anzahl Batterien
2
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.