Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch, 24 V, 2 x 12 V / 7 Ah, für 5SC.
Produktname |
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
|
Katalognummer |
EB023SP
|
EAN |
3553340800399
|
Produkt Länge/Tiefe |
155 mm
|
Produkthöhe |
68 mm
|
Produktbreite |
210 mm
|
Produktgewicht |
6 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
|
Typ |
Akkupack
|
Phase |
Einphasig
|
Betriebsspannung |
24 V
|
Anzahl Batterien |
2
|
Batterieleistung |
12 V/7 Ah
|
Batterietyp |
VRLA
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|