Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

260193

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Extension shaft, for max. mounting depth = 600mm, NZM3/4

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260193
EAN
4015082601935
Product Length/Depth
425 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.408 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Especificações do produto

Used with
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Features
600 mm max. built-in depth
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
Fitted with:
Extension shaft, 1 pc.
Frame
NZM3/4
Cross section height
12 mm
Cross section width
12 mm
Type
  • Accessory
  • Extension shaft
Special features
Length 425 mm, can be cut to desired length

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa