Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

266836

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 3p, 1 switch side, size 4

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266836
EAN
4015082668365
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
90 mm
Product Width
159 mm
Product Weight
2.529 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1432-01)
CE marking
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
IEC60947
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09

Especificações do produto

Used with
NZM4, N(S)4
Amperage Rating
≦ 1400 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Three-pole
Copper cable
Number of poles
Three-pole
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
50 mm² - 240 mm² (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)
50 mm² - 240 mm² (1x)

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa