Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

285603

Eaton Moeller series NZM Current transformer for earth-leakage circuit-breaker, inner diameter 140mm

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM Current transformer
Catalog Number
285603
EAN
4015082856038
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
52 mm
Product Width
235 mm
Product Weight
0.552 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

Especificações do produto

Voltage rating
690 V AC 50/60 Hz
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
Frame
NZM1/2/3/4
Mounting Method
Incl. fixing clip for DIN-rail mounting
Transformer opening diameter
140 mm
Power on-delay time - min
0 ms
Voltage rating of relay contact
690 V (50/60 Hz)
Type
Earth-fault releases, transformer
Special features
  • In combination with PFR residual current relay
  • not UL/CSA approved
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa