Télécharger le document () de 20

Double service : Aqueduct, revendeur de valeur, fait confiance aux solutions Eaton à l’interne

Aqueduct Technologies est l’un des fournisseurs de solutions informatiques en nuage privé, hybride et public qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord. Au service de près de 300 clients dans toute la région de la Nouvelle-Angleterre, les domaines d’intervention de l’entreprise comprennent les réseaux d’entreprise, la sécurité avancée, la collaboration, les solutions de centres de données et les services aux opérateurs. Découvrez comment Eaton, un revendeur d’Aqueduct, a fourni des ASC, des PDU montées sur bâti et des armoires comme solution optimale pour son nouveau centre de données.

Sommaire

Défi
En concevant un nouveau centre de données à partir de zéro, Aqueduct a cherché à intégrer les meilleures technologies dans une solution de protection de l’alimentation redondante et résiliente.
Solution
Résultats

Un ensemble d’ASC, de PDU montées sur bâtis et de boîtiers Eaton a permis de fournir une solution optimale pour le nouveau centre de données, tant du point de vue de la protection que de l’esthétique

Défi : trouver les meilleures technologies pour un nouveau centre de données

Lorsqu’Aqueduct a choisi de déménager son siège social à Waltham, dans le Massachusetts, en 2018, ce déménagement lui a fourni une occasion unique de moderniser et de réaménager son centre de données de A à Z. Dans ses nouvelles installations, Aqueduct souhaitait un niveau élevé de redondance et de résilience, ce qui l’a poussé à repenser l’ensemble de l’infrastructure : des systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) aux unités de distribution d’énergie (PDU) en passant par les bâtis d’équipement. L’un des principaux objectifs de l’entreprise était de se tourner vers les solutions les plus novatrices et perfectionnées qui soient.

« Eaton a une grande réputation dans l’industrie pour sa fiabilité et le respect de ses produits. Pour nous, choisir d’acheter des produits Eaton était une évidence ».

Michael Chen, Directeur technique chez Aqueduct

Solution : ASC, PDU montées sur bâtis et armoires Eaton

Lorsqu’Aqueduct a dévoilé son nouveau centre de données en septembre 2018, les ASC Eaton, les boîtiers pour bâti et les PDU montées sur bâtis fournis par Eaton étaient en première ligne. Deux ASC 9PX Eaton fournissent une alimentation de secours à double changement de fréquence de première qualité et des durées d’exécution sur batterie évolutives. En plus du centre de données, Aqueduct a installé deux unités 9PX dans son laboratoire d’interopérabilité, une chambre dédiée où les équipements de la clientèle sont activés et essayés avant d’être déployés dans les environnements des clients.

En complément de l’ASC, les armoires RS Eaton sont offertes en modèles réseau, serveur et colocation pour répondre à de nombreuses applications. Les armoires polyvalentes offrent des options de montage personnalisables et flexibles, des portes à haut débit pour un débit d’air maximal et un vaste choix de gestion des câbles. De plus, la sécurité physique est renforcée par une serrure à combinaison haute sécurité, ce qui est particulièrement utile pour les centres de données.

Une douzaine d’unités PDU Eaton montées sur bâtis permettent de rationaliser davantage la protection et l’efficacité sur les modèles gérés, dotés de compteur et de base. La technologie gérée ePDU G3 offre une surveillance de la mesure de la consommation au niveau de la sortie, une commutation de sortie et une conception robuste homologuée UL pour fonctionner à 60 °C (140 °F) dans des environnements confinés et à haute température. De plus, le compteur de haute précision mesure le courant, la tension, la puissance et l’énergie pour l’équilibrage des charges, la planification de la capacité, la surveillance de l’efficacité et les rapports sur l’utilisation de l’énergie.

« Si notre centre de données tombe en panne, notre entreprise ne pourra pas fonctionner. Les interruptions de courant, c’est comme jeter une clé dans un moteur. Tout s’arrête. Nous dépendons des ASC Eaton pour protéger nos équipements. »

Michael Chen, Directeur technique chez Aqueduct

En tant que partenaire revendeur, Aqueduct est en mesure de fournir à ses clients des solutions de qualité supérieure pour leurs propres installations. Eaton offre à ses partenaires de nombreux avantages, dont une gamme complète de solutions comprenant des composants d’alimentation pour les solutions convergentes, la possibilité d’effectuer des évaluations de centres de données et l’absence de surdistribution sur la ligne. L’une de ces innovations est le logiciel IPM (Intelligent Power Manager) d’Eaton, qui comprend les fonctionnalités requises pour surveiller et gérer les dispositifs d’alimentation dans les environnements physiques et virtuels.

Outre la profondeur et la qualité de la gamme de produits Eaton, Aqueduct en apprécie également la valeur. Aqueduct profite également du soutien constant et des options de développement commercial disponibles pour les partenaires Eaton, comme le soutien technique, l’enregistrement des transactions et les remises.

« Nos clients recherchent des produits qui sont actuels, avec des prix justes et cohérents. Eaton offre les deux : une grande gamme de produits et des stratégies de prix très attrayantes. »

Bill Annino, Premier vice-président et directeur général, Aqueduct, Nouvelle-Angleterre du Sud

Résultats : Grâce aux solutions proposées par Eaton, Aqueduct peut maintenant :

• assurer une haute disponibilité et un fonctionnement ininterrompu de tous ses équipements d’importance grâce aux meilleures technologies;
• protéger les équipements des clients pendant les procédures d’essai au sein du centre de mise en œuvre;
• accéder à une gamme complète de solutions de protection de l’alimentation de pointe à fournir aux clients;
• bénéficier d’avantages intéressants comme l’assistance technique, l’enregistrement des transactions et les remises grâce à la participation au programme de partenariat d’Eaton.

Vous désirez en savoir plus sur cette réussite?

Consultez notre bibliothèque d’histoires de réussite

Vous pouvez filtrer par produits et par sujets pour apprendre comment Eaton a aidé ses clients à obtenir des résultats tangibles.