Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Distribution d'énergie pour l'équipement informatique

PDU haute densité montée sur bâti d’Eaton

Conçue pour les centres de données, l’unité de distribution de l’alimentation (PDU) haute densité montée sur bâti Eaton s’appuie sur la technologie haut de gamme ePDU G3 Eaton. Haute densité signifie plus de sorties dans le même espace et moins de PDU nécessaires pour répondre aux besoins électriques de vos équipements. Comptant plus de sorties que n’importe quelle autre unité PDU, cette PDU de centre de données vous procure non seulement le nombre de sorties désiré, mais également le type de sorties dont vous avez besoin. L’unité PDU HD met à disposition deux modules libres de sortie configurables avec les options IEC et NEMA. Mélangez et appariez les 10 modules pour une configuration allant jusqu’à 54 sorties. De plus, vous pouvez configurer la position et la longueur du câble d’entrée des unités PDU HD montées sur bâti Eaton et les installer facilement grâce à un système de montage sans outil pour une transition sans faille du boîtier au bâti. Avec un châssis de couleur configurable et des sorties de phase alternées, vous pouvez facilement identifier la provenance et la direction de l’alimentation électrique vers les boîtiers sur bâti tout en distinguant les sources d’alimentation A et B.  

Donnez vie à votre environnement de travail monotone

Non seulement les couleurs apportent un aspect esthétique à votre environnement informatique, mais elles facilitent également l'identification visuelle des sources d'alimentation A et B.

Optimize for your environment with up to 54 outlets

Eaton provides multiple outlet configurations including the new C39 outlet to maximize flexibility in rack.

Économisez de l'argent en utilisant jusqu'à 54 sorties

Doté de plus de sorties que tout autre PDU, le PDU haute densité monté sur bâti vous permet de configurer autant de sorties que vous le souhaitez avec une longueur adaptée à la dimension du bâti.

Procédez à la configuration maintenant pour un gain de temps ultérieur

Configurez la position d'entrée du cordon de PDU et la longueur du cordon d'entrée pour une transition rapide et sans faille du boîtier au bâti.

Disposez de réceptacles qui correspondant aux prises de votre équipement

Mélangez et appariez les sorties CEI et NEMA sur deux modules de sortie PDU configurables pour répondre à vos besoins spécifiques.

Facilitez l'équilibrage des charges

Permet d'identifier visuellement les déséquilibrages de charge potentiels tout en réduisant l'encombrement du cordon grâce à des sorties de phase en alternance à code de couleur.

Configurez votre propre PDU HD monté sur bâti

Créez votre PDU et son UGS unique à l'écran lors de la sélection de vos options de configuration.

Capacité de surveillance de l'environnement

La sonde de surveillance environnementale (EMP) de 2e génération d'Eaton inclut la surveillance de la température, de l'humidité et des contacts secs pour les PDU montés sur bâti, ainsi que la possibilité de les connecter en chaîne (jusqu'à trois par hôte). 

Caractéristiques

Aperçu du produit

FONCTIONNALITÉS

Géré

Compteur de courant à la sortie

COULEURS

Noir (par défaut)

Rouge

Bleu

Blanc

Gris

Vert

Rose

Jaune

Mauve

Orange

Brun

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES NOMINALES

4,99 à 22 kW 

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

0 à 60 °C (32 à 140 °F)

HUMIDITÉ RELATIVE

5 à 95 % sans condensation

ALTITUDE

Jusqu'à 10 000 pieds (3 000 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer Déclassé pour les applications à plus haute altitude. 

Alimentation électrique

OPTIONS DE TENSION D'ENTRÉE

Monophasé 208 et 230 V

Phase auxiliaire 120/240 V

Étoile triphasée 120/208 V

Étoile triphasée 230/400 V

Delta triphasé 208 V

PRISE D'ENTRÉE

Plus de 28 options de prises disponibles

Pour connaître la liste complète des options, consultez le configurateur de PDU HD

FRÉQUENCE D'ENTRÉE

50/60 ±3 Hz

TOLÉRANCE DE TENSION D'ENTRÉE

+6 %/-10 %

PROTECTION DE CIRCUIT DE DÉRIVATION

Options de disjoncteur et de fusible disponibles

Sortie électrique

TYPES DE SORTIE

IEC 60320 C13

IEC 60320 C19

NEMA 5-20R

TENSION DE SORTIE

100 à 127 V

200 à 240 V

OPTIONS DE SORTIE

Dix (10) options de module standard disponibles, en fonction de l'entrée électrique

Pour connaître la liste complète des options de sortie disponibles, consultez le configurateur de PDU HD d'Eaton

Dimensions

HAUTEUR TOTALE DE L'UNITÉ

1250 à 2445 mm/49 à 96 po

selon la sélection

LARGEUR TOTALE DE L'UNITÉ

52 mm/2 po

PROFONDEUR TOTALE DE L'UNITÉ

57 mm/2 po

(à l'exclusion des saillies de sortie)

PROFONDEUR DE BOÎTE DE DISJONCTEUR

Voir le schéma de chaque unité

Pour demander un schéma de votre PDU HD monté sur bâti configuré, consultez le configurateur de PDU HD d'Eaton

PROFONDEUR DU MODULE DE COMMUNICATION

71,3 mm/2,8 po

(facilement démontable en cas d'interférences)

Normes de sécurité et conformité

UL62368-1

EN/IEC 62368-1

ROHS

Configurez votre propre PDU HD monté sur bâti

Créez votre PDU et son UGS unique à l'écran lors de la sélection de vos options de configuration.
Liens de téléchargements
X
Download Close

En savoir plus sur la plateforme technologique de la plateforme ePDU G3 Eaton

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Veuillez communiquer avec moi

Téléphone : 800 843-9433

Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique