Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Eaton Intelligent Power Protector

Eaton's Intelligent Power Protector (IPP) software provides graceful, automatic shutdown of network devices during a prolonged power disruption, preventing data loss and saving work-in-progress. As part of Eaton's power network management system, IPP works alongside Eaton Intelligent Power Manager to deliver comprehensive power management and protection.

Arrêt en douceur automatisé

des équipements alimentés par ASC, assurant la disponibilité du système

Un autre logiciel de gestion de l'énergie vous intéresse?

Caractéristiques

Aperçu de la capacité

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT
  • Évitez les pertes de données en arrêtant en douceur les ordinateurs, les machines virtuelles et les serveurs alimentés par une ASC d'Eaton pendant une panne électrique prolongée.
  • Offre une capacité de redondance pour les serveurs doubles cœurs
  • Interface facile à utiliser à partir de n'importe quel PC doté d'un navigateur Web
  • Peut être géré, configuré et mis à jour à distance avec le logiciel Intelligent Power Manager d'Eaton
RÉDUISEZ LES RISQUES
  • Capacité de surveillance permettant de garder en état de fonctionnement les kiosques ayant un PC ou un serveur en identifiant automatiquement les arrêts non programmés et en réinitialisant la machine
  • Obtient les informations des ASC grâce à des communications réseau ou locales et pouvant être facilement déployé sur plusieurs ordinateurs
  • Peut communiquer avec le dispositif protégé directement (par USB) ou par un réseau (par le Web ou carte SNMP)
Liens de téléchargements
X
Download Close