Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Distribution d'énergie pour l'équipement informatique

PDU avec mesure de courant à l’entrée montées sur bâti Eaton

Les PDU avec mesure de courant à l’entrée montées sur bâti vous offrent des fonctions de surveillance à distance et vous aident à accéder à vos données d’alimentation quand vous le souhaitez, où que vous soyez. Vous pouvez également surveiller vos équipements essentiels à l’intérieur de chaque section de sortie à code couleur à partir d’une seule interface et atteindre une marge d’erreur de 1 % pour la mesure de la consommation. Grâce à toutes les fonctionnalités de l’unité PDU de base, les PDU avec mesure de courant à l’entrée montées sur bâti 0U, 1U et 2U permettent de réduire les coûts d’infrastructure en connectant en chaîne un total de huit PDU pour partager la même connexion réseau et une seule adresse IP. L’unité PDU avec mesure de courant à l’entrée simplifie également l’équilibrage de charge et aide à prévenir les surcharges.

Jetez un coup d'œil au PDU avec compteur de courant à l'entrée monté sur bâti d'Eaton

Réduisez les coûts de réseau

Connectez jusqu'à huit PDU en utilisant la même adresse IP.

Organisation facile de la demande

Les sections de sortie à code de couleur correspondent aux disjoncteurs pour faciliter l'identification et éviter un déséquilibrage de charge de la demande.

Plusieurs options de montage

Choix entre les formats 0U, 1U, 2U
Boutons de montage sans outil
Montage latéral en option
Pieds de fixation

Évitez les temps d'arrêt coûteux

Retirez le compteur remplaçable à chaud sans interrompre l'alimentation de l'équipement informatique.

Prévenez les déconnexions accidentelles

Fixez facilement les prises à l'aide du système anti-arrachement des sorties

Gagnez du temps

Grâce à la gestion de la configuration de masse, vous pouvez appliquer instantanément des commandes à plusieurs unités.

Améliorez l'efficacité de votre centre de données grâce aux PDU avec compteur de courant montés sur bâti

Trouver le PDU monté sur bâti convenant à vos besoins informatiques

Spécifiez des unités PDU de base, dotées de compteur de courant à l'entrée ou à la sortie, gérées ou également connues sous le nom de PDU commutables, en plus de plusieurs autres fonctionnalités clés.

Capacité de surveillance de l'environnement

La sonde de surveillance environnementale (EMP) de 2e génération d'Eaton inclut la surveillance de la température, de l'humidité et des contacts secs pour les PDU montés sur bâti, ainsi que la possibilité de les connecter en chaîne (jusqu'à trois par hôte). 

Caractéristiques
Tous les modèles qui affichent une liste de prix sont les meilleurs vendeurs et sont livrés dans un délai de 0 à 2 semaines. Tous les autres modèles sont des modèles personnalisés ou fabriqués sur commande. Veuillez téléphoner au 1 800 356-5794, option 2, option 1 pour connaître les prix et la disponibilité.
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Trouver le PDU monté sur bâti convenant à vos besoins informatiques

Spécifiez des unités PDU de base, dotées de compteur de courant à l'entrée ou à la sortie, gérées ou également connues sous le nom de PDU commutables, en plus de plusieurs autres fonctionnalités clés.

Liens de téléchargements
X
Download Close

En savoir plus sur la plateforme technologique de la plateforme ePDU G3 Eaton

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Pour nous joindre

Téléphone : 800 356-5737


Ou remplissez ce court formulaire