Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Discontinued
Connectivité du réseau pour les environnements informatiques

Carte réseau MS d'Eaton

La carte réseau MS d'Eaton connecte une UPS d'Eaton directement au réseau Ethernet et Internet, permettant la surveillance et la gestion des UPS en temps réel sur le réseau par un navigateur Web classique, un système de gestion de réseau compatible avec le SNMP ou un logiciel de gestion de l'énergie. 

The Network Card-MS has reached end-of-life status

The Eaton Gigabit Network Card is a replacement card with additional cybersecurity benefits.

Interface Web pratique

Surveillance d'entreprise en temps réel à partir de n'importe quel navigateur
Caractéristiques

Caractéristiques techniques

 

FUNCTION

 

 

Web/SNMP communications

 

 

 

UPS SUPPORTED

 

 

 

5P, 5PX, 9130, 9PX, EX, 93E, 5SC, 5130, 9SX, 9E, 93PS, 93PM, 9PHD

 

 

 

COMPATIBLE WITH

 

 

 

SNMPv3 and IPv6

 

 

 

CATALOG NUMBER

 

 

 

Network-MS

 

 

 

EATON NETWORK CARD-MS PROTOCOL SUPPORT

 

 

 

Fast ETHERNET, 10/100 Mbits, autonegotiation, HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3, NTP, TFTP, SMTP, BOOTP/DHCP IPv6 Telnet, CLI, SSH, ARP 

 

 

 

UPS SLOT TYPE

 

 

 

Mini-Slot

 

 

 

NETWORK SUPPORT

 

 

 

Ethernet 10/100BaseT

 

 

 

TEMPERATURE AND HUMIDITY MONITORING

 

 

 

Yes

 

 

 

SOFTWARE SUPPORT

 

 

 

Intelligent Power® Software Suite, NetWatch, PowerVision, MultiView, any SNMP compliant Network Management System (NMS)

 

 

 

SUPPORTED MIB

 

 

 

MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton Pulsar (ex MGE) MIB - Eaton Powerware (PowerMib)

 

 

 

O/S SUPPORTED FOR SHUTDOWN

 

 

 

Microsoft Windows, UNIX, Linux, NetWare, Macintosh and SuSE (check powerquality.eaton.com for a detailed list of systems supported)

 

 

 

LOCAL LANGUAGE SUPPORT

 

 

 

English, French, German, Italian, Spanish, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Japanese, Russian, Korean, Czech

 

 

 

OPERATING TEMPERATURE

 

 

 

32 to 104º F

 

 

 

OPERATING HUMIDITY

 

 

 

90% RH max. without condensation

 

 

 

POWER INPUT

 

 

 

5 V - 12 V

 

 

 

CURRENT CONSUMPTION

 

 

 

300mA max.

 

 

 

DIMENSIONS (H X W X D, IN)

 

 

 

5.2 x 2.6 x 1.7

 

 

 

WEIGHT (OZ.)

 

 

 

2.5

 

 

 

REGULATORY

 

 

 

Same as UPS

 

Liens de téléchargements
X
Download Close

Regardez comment installer une carte de gestion de réseau

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton