Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Discontinued
Distribution d'énergie pour l'équipement informatique

Unité de distribution d'énergie Eaton

L'unité de distribution d'énergie (PDU) Eaton joue un rôle important dans tout système de gestion de l'alimentation. Conçue pour fonctionner sur des planchers surélevés et non surélevés dans un centre de données, avec une architecture évolutive et un accès par l'avant uniquement, cette unité offre une facilité d'utilisation inégalée. En intégrant l'ensemble de mise à niveau du système de gestion d'énergie (EMS) Eaton pour optimiser l'utilisation et la disponibilité, l'unité permet d'assurer une surveillance complète et comprend une alarme jusqu'au niveau du circuit de dérivation. 

Distribution flexible de l'énergie dans un format économique

Architecture évolutive et conception peu encombrante pour les planchers surélevés et non surélevés

Solutions configurables et techniques

50 à 500 kVA, une large gamme de tensions et d'options de disjoncteurs de distribution disponibles pour une personnalisation spécifique du client.

Histoire d'une réussite : Carousel Industries

Étendez la surveillance des circuits de dérivation grâce à un système de gestion de l'énergie intégré

Caractéristiques

Aperçu du produit

ÉLECTRIQUE

Puissance de 50 à 500 kVA

Entrée : 208/380/400/415/480/600 V, triphasé (entrée simple et double)

Sortie : 208 V, triphasé

Fréquence : 60 Hz

DISTRIBUTION

Panneaux de colonne 225 A ou 400 A et alimentations secondaires jusqu'à 800 A

Armoire principale (accès par l'avant/l'arrière PDU uniquement) : deux panneaux ou alimentations secondaires

Armoire d'appoint : deux panneaux par armoire

Jusqu'à 252 positions de pôles

Disjoncteurs installés en usine

Caractéristiques électriques

KVA

50/75/100/125/150/200/225/300/400/500

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES D'ENTRÉE

208/380/400/415/480/600 V – triphasé

Trifilaire + mise à la terre (entrée simple et double)

Entrée double : de base ou premium

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DE SORTIE

208 V – triphasé, quadrifilaire + mise à la terre

FRÉQUENCE

60 Hz

TYPE DE TRANSFORMATEUR

Cuivre/double blindage/classe d'isolation R (220 °C)

CARACTÉRISTIQUES DU TRANSFORMATEUR

150 °C montée en température/K13 (standard) et K20 (en option)

Conforme aux normes d'efficacité DoE 2016

Transformateurs efficaces TP-1 disponibles pour les clients non américains

PRISES DE COMPENSATION POUR TRANSFORMATEUR

(4) 2-1/2 % FCBN/(2) 2-1/2 % FCAN

VALEUR NOMINALE NEUTRE

200 %

Distribution d'énergie

JUSQU'À 150 KVA
200 À 300 KVA
400 À 500 KVA
PANNEAUX DE DISTRIBUTION
JUSQU'À 150 KVA

Jusqu'à (6) panneaux à 42 pôles : (2) panneaux dans l'armoire principale et (4) panneaux dans les armoires d'appoint

200 À 300 KVA

Jusqu'à (6) panneaux à 42 pôles : (2) panneaux dans l'armoire principale et (4) panneaux dans les armoires d'appoint

400 À 500 KVA

s.o.

OPTIONS DE PANNEAU
JUSQU'À 150 KVA

Panneaux Cutler-Hammer (à boulonner ou enficher) ou SquareD (disjoncteurs principaux 225 A et 400 A)

200 À 300 KVA

Panneaux Cutler-Hammer (à boulonner ou enficher) ou SquareD (disjoncteurs principaux 225 A et 400 A)

400 À 500 KVA

s.o.

DISJONCTEURS D'ALIMENTATION SECONDAIRE DE L'ARMOIRE PRINCIPALE (80 % OU 100 % SEULEMENT)
JUSQU'À 150 KVA

Jusqu'à (8) bâtis 225 A

200 À 300 KVA

Jusqu'à (12) bâtis 225 A

Jusqu'à (5) bâtis 400 A

Jusqu'à (3) bâtis 600 A

400 À 500 KVA

Jusqu'à (16) bâtis 225 A

Jusqu'à (8) bâtis 400 A

Jusqu'à (8) bâtis 600 A

Jusqu'à (6) bâtis 800 A

DISJONCTEUR DE DÉRIVATION
JUSQU'À 150 KVA

Armoires d'appoint montées en usine ou latéralement

200 À 300 KVA

Armoires d'appoint montées en usine ou latéralement

400 À 500 KVA

Armoires d'appoint montées en usine ou latéralement

DISJONCTEURS D'ALIMENTATION SECONDAIRE SUPPLÉMENTAIRES
JUSQU'À 150 KVA

Jusqu'à (2) bâtis 225 A

200 À 300 KVA

Jusqu'à (2) bâtis 225 A ou (1) bâti 400 A

400 À 500 KVA

s.o.

ARMOIRES D'APPOINT
JUSQU'À 150 KVA

Jusqu'à (2) armoires d'appoint à l'avant ou sur le côté

200 À 300 KVA

Jusqu'à (2) armoires d'appoint à l'avant ou sur le côté

400 À 500 KVA

(1) armoire d'appoint orientée vers l'avant (à droite UNIQUEMENT)

OPTIONS D'ARMOIRE D'APPOINT
JUSQU'À 150 KVA

(2) panneaux à 42 pôles ou (4) alimentations secondaires de bâti 225 A (chaque armoire d'appoint)

200 À 300 KVA

(2) panneaux à 42 pôles ou (4) alimentations secondaires de bâti 225 A (chaque armoire d'appoint)

400 À 500 KVA

Application à double entrée uniquement

Dimensions, L x P x H pouces

JUSQU'À 150 KVA
200 À 300 KVA
400 À 500 KVA
ARMOIRE PRINCIPALE
JUSQU'À 150 KVA

39 x 35 x 80

200 À 300 KVA

44 x 35 x 80

400 À 500 KVA

62 x 45 x 80

ARMOIRE D'APPOINT VERS L'AVANT
JUSQU'À 150 KVA

24 x 35 x 80

200 À 300 KVA

24 x 35 x 80

400 À 500 KVA

33 x 45 x 80

ARMOIRE D'APPOINT VERS LE CÔTÉ
JUSQU'À 150 KVA

9,5 x 35 x 80

200 À 300 KVA

9,5 x 35 x 80

400 À 500 KVA

s.o.

Normes

NEMA

UL 60950

CSA 60950

Liens de téléchargements

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton