L’ASC Power Xpert 9395P d’Eaton s’appuie sur la réputation de fiabilité de la gamme d’ASC 9395 d’Eaton avec une puissance accrue pouvant atteindre 20 % de plus que celle du modèle d’origine Power Xpert 9395, toutes avec le même encombrement. La topologie à trois niveaux de la 9395P fait fonctionner les composants à moins de la moitié des contraintes générées par un convertisseur traditionnel, ce qui réduit les pertes d’énergie et permet une meilleure efficacité énergétique. En remplaçant une ancienne génération d’ASC par l’ASC Power Xpert 9395P, vous pouvez rembourser le prix payé pour l’ASC en deux à trois ans, grâce à l’excellente réduction des coûts qu’elle offre.
À compter de janvier 2022, le service PredictPulse Wireless sera installé sans frais supplémentaires pour tous les modèles d’ASC Power Xpert 9395! Encore mieux, les techniciens de service d’Eaton installeront et activeront ce service lors du démarrage en utilisant un modem ou routeur cellulaire à large bande, simplifiant ainsi le processus de configuration pour les clients, et ce, sans frais pendant un an pour les produits vendus après le 1er janvier 2022!
Puissance nominale de l’ASC (facteur de puissance 1,0) | |
kVA | 200, 250, 275, 300, 400, 500, 550, 600, 675, 750, 825, 900, 1 000, 1 100, 1 200 |
kW | 200, 250, 275, 300, 400, 500, 550, 600, 675, 750, 825, 900, 1 000, 1 100, 1 200 |
Caractéristiques générales | |
Efficacité | 99 % avec le système d’économie d’énergie Jusqu’à 97 % (480 V) et 96 % (600 V et 400 V) en double changement de fréquence |
Capacité parallèle | Un maximum de 4 ASC pour la dérivation distribuée et de 8 ASC avec le module de dérivation de système |
Nombre maximal de modules par dimension | Jusqu’à 2 modules 300 kW Jusqu’à 3 modules 600 kW Jusqu’à 4 modules 900/1 200 kW |
Bruits audibles | Intensité de 75 dBA à 1 mètre* |
Altitude (maximale) | 1 000 m à 40 degrés C (104 degrés F) 1 000 m à 35 degrés C (95 degrés F) lorsque la capacité UPM est supérieure à 275 kW |
N+1 redondance exigée | Oui |
Mise à niveau sur site | Oui |
Module de contournement du système | Inclus |
Panneau de commande (ACL) | Écran tactile couleur |
Démarrage de la batterie | Standard |
Conversion de fréquence | Standard |
Multilangage | Standard |
Entrées d’alarme du bâtiment | 5 (isolé galvaniquement) |
Caractéristiques d’entrée | |
Tension | 480 V standard; et 400 V disponible |
Plage de tension | +10 %/-15 % |
Plage de fréquences | 45 à 65 Hz |
Facteur de puissance | Minimum de 0,99 |
Distorsion du courant d’entrée | <3,5 % (aucun filtre d’entrée requis) |
Capacité de démarrage progressif | Oui |
Protection contre les retours de courant interne | Oui |
Caractéristiques de sortie | |
Tension | 480 V standard; et 400 V disponible |
Régulation | ±1 % |
Onduleur | MID avec commutation IGBT |
Tension | DHT <2 % (charge linéaire à 100 %); <5 % (charge non linéaire) |
Gamme de facteurs de puissance de charge | Jusqu’à un facteur de puissance de 0,9 en avance sans déclassement |
Surcharge | 110 % pendant 10 minutes, 125 % pendant 2 minutes, 150 % pendant 15 secondes |
Batterie | |
Types de batteries | VRLA (plomb acide avec valve de régulation), fibre de verre absorbante (AGM), cellule humide |
Tension de la batterie | 480 V |
Compensation de température | En option |
Méthode de recharge | Technologie ABM ou flotteur, sélectionnable |
Dimensions et poids | |
225 kVA, 275 kVA |
52,4 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (1 786 lb) |
225 kVA redondant, 275 kVA redondant | 73,7 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (2 875 lb) |
450, 500, 550 kVA | 73,7 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (2 977 lb) |
450, 550 kVA redondant | 103 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (4 153 lb) |
Module de mise à niveau sur site, 225 ou 275 kVA | 30 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (1 176 lb) |
650, 750, 825 kVA | 140,9 po l x 32,7 po P x 73,7 po H (5 065 lb) |
650, 750, 825 kVA +1 redondant | 170,2 po l x 32,7 po P x 73,7 po H (6 365 lb) |
1000 à 1 100 kVA | 170,2 po l x 32,7 po P x 73,7 po H (6 525 lb) |
Homologations | |
Sécurité | UL1778, cUL |
EMC | IEC 62040-2, EN50091, classe A (accès restreint) |
Options |
|
Cartes de communication | Quatre baies de communication standard. Les options de connectivité suivantes peuvent être installées à tout moment :
|
Entrées/sorties distantes : Cinq entrées d’alarme de bâtiment et un contact d’alarme sommaire (5 A à 120 V) standard Panneau de contrôle à distance : Huit voyants d’état rétroéclairés et un avertisseur sonore |
|
Compatibilité logicielle | Plateforme Eaton Intelligence :
|
52,5 po L x 34,4 po P x 74 po H
2 150 lb (975 kg)
1 886 lb (857 kg)
73,8 po L x 34,4 po P x 74 po H
3 184 lb (1 447 kg)
s.o.
29 po L x 34,4 po P x 74 po H
1 037 lb (470 kg)
1 047 lb (475 kg)
73,8 po L x 34,4 po P x 74 po H
3 184 lb (1 447 kg)
3 184 lb (1 447 kg)
103 po l x 34,4 po P x 74 po H
4 221 lb (1 918 kg)
s.o.
141 po L x 34,4 po P x 74 po H
5 236 lb (2 375 kg)
5 236 lb (2 375 kg)
170,1 po L x 34,4 po P x 74 po H
6 523 lb (2 959 kg)
s.o.
170,1 po L x 34,4 po P x 74 po H
6 523 lb (2 959 kg)
6 620 lb (3 003 kg)
102,9 po l x 34,4 po P x 74 po H
4 354 lb (1 975 kg)
126,2 po L x 34,4 po P x 74 po H
5 683 lb (2 578 kg)
126,2 po L x 34,4 po P x 74 po H
5 683 lb (2 578 kg)
29 po L x 34,4 po P x 74 po H
1 037 lb (471 kg)
126,2 po L x 34,4 po P x 74 po H
5 683 lb (2 578 kg)
155,2 po l x 34,4 po P x 74 po H
6 722 lb (3 049 kg)
195 po l x 34,4 po P x 74 po H
10 050 lb (4 559 kg)
224 po l x 34,4 po P x 74 po H
11 550 lb (5 239 kg)
224 po l x 34,4 po P x 74 po H
11 550 lb (5 239 kg)
29 po L x 34,4 po P x 74 po H
1 037 lb (470 kg)
Assistance de la part d’Eaton
Veuillez communiquer avec moi
Téléphone : 800 843-9433
Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique