Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteur sous boîtier moulé E2 Eaton pour l’industrie minière

Le disjoncteur sous boîtier moulé E2 Eaton pour l’industrie minière se distingue par sa convivialité d’utilisation et sécurise l’environnement de travail. Sa conception robuste et sa fiabilité testée dans des environnements difficiles et dangereux sont deux des raisons pour lesquelles Eaton est le leader incontesté dans le secteur de la distribution électrique dans l’industrie minière depuis 40 ans. Ce disjoncteur pour l’industrie minière protège tous les types d’équipement à câble trainant tel que défini par la MSHA, en plus de réduire la durée de conception et la taille des inventaires de pièces de rechange. Offerts en sept calibres de bâti jusqu’à 2000 A et 1000 VCA.

Une tradition interrompue

Grâce aux disjoncteurs sous boîtier moulé Eaton conçus pour l'exploitation minière, nous perpétuons une tradition de leadership mondial incontesté dans le domaine de la distribution d'énergie électrique à l'industrie minière depuis 40 ans. Les disjoncteurs sous boîtier moulé conçus pour l'exploitation minière illustrent l'engagement d'Eaton envers l'industrie minière
MSHA 30 CFR 75
Protection des câbles traînants
Sécurité
Réduction des arcs électriques

Core features of Eaton mining molded case circuit breakers

  • Extensive field testing in harsh environments as well as tough design ensure highest quality and dependability.
  • Protects all sizes of trailing cable defined by MSHA with just two frames and three trip units, minimizing panel design time and reducing inventory requirements.
  • Most trip units and accessories can be field installed, providing on-site customization capabilities and easy replacement.
  • Built-in test port makes it convenient to field test electronic breakers using an optional hand-held test kit.
  • Eaton Authorized Breaker Service options extend the life of your breakers with cleaning, testing, calibrating, handle or cover replacement, and more, bringing your circuit breakers to factory restored standard.
Core Features Icon

Plus rapide que l'éclair

Les relais de protection électroniques d'Eaton sont équipés des disjoncteurs sous boîtier moulé pour l’exploitation minière. Ces relais de protection électroniques répondent à un large éventail d'exigences en matière de surveillance et de protection. Vous serez en mesure d'utiliser les différentes fonctions de traçage de courbes, de coordination sélective des protections programmée par zones, de réduction des arcs électriques, de diagnostic, de surveillance du système et de communication en choisissant le relais correspondant à vos besoins.

Eaton's molded case circuit breaker portfolio

Eaton manufactures a variety of molded case circuit breakers designed for use in multiple industries and conditions. Take a look at our MCCB portfolio.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close