Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires linéaires à DEL non métalliques pour zones dangereuses ExLin CEAG

Homologué pour une utilisation dans les zones dangereuses 1 et 21, le modèle ExLin de la série de Crouse-Hinds offre une durée de vie prolongée, une efficacité améliorée et un rendement supérieur avec un retour sur investissement concurrentiel par rapport aux luminaires fluorescents.  Le modèle ExLin est un luminaire linéaire à DEL conçu pour la sécurité, la fiabilité et l’efficacité.  

Les luminaires à DEL ExLin combinent une technologie DEL de pointe à une gestion thermique optimisée, des pilotes testés dans le temps et des boîtiers GRP éprouvés sur le terrain pour assurer une longue durée de vie dans les environnements extrêmes. 

Les plages de sortie de trois lumens remplacent les luminaires fluorescents de 2x18 W (2 750 lumens), 2x36 W (5 300 lumens) et 2x58 W (8 120 lumens) et les optiques personnalisées optimisent la distribution de la lumière.  

Le modèle ExLin est également disponible avec la technologie d’éclairage d’urgence V-CG-S, permettant au luminaire d’être connecté au système d’éclairage d’urgence central d’une installation

Efficacité
120 lumens par watt
Faciles à installer
Compacts et légers
Fiabilité
100 000 heures à 25 °C

Certifications et conformités

Normes CEI

  • Certificat d’examen de type EC : BVS 18 ATEX E 037 X
  • Certificat de conformité IECEx : IECEx BVS 18.0028X
  • Marquage conforme à 2014/34/UE : 
    • Ex II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb
    • Ex II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db  
  • Marquage conforme à IECEx :
    • Ex eb ib op is q IIC T4 Gb
    • Ex tb op is IIIC T80/110°C Db
  • Degré de protection conforme à la norme EN 60529 : IP66/IP67
  • Température ambiante permise, selon la configuration : de -40 °C à +55 °C *
  • Classe IK conforme à IEC/EN 62262 : IK10

* jusqu’à +50 °C pour 3L-1 et L5-2 avec câblage traversant et presse-étoupe en plastique. Jusqu’à +45 °C pour 5L-1 et 7L-2 avec câblage traversant et presse-étoupe en plastique

Vidéos

    Caractéristiques de conception

    • Plages de sortie à trois lumens pour remplacer les luminaires fluorescents de 2x18 W, 2x36 W et 2x58 W
    • Une durée de vie nominale de 100 000 heures à 25 °C assure des années de fonctionnement à faible entretien 
    • 120 lm/W offrent jusqu’à 40 % d’efficacité énergétique par rapport aux luminaires fluorescents traditionnels
    • Température de fonctionnement de -40 °C à +55 °C
    • Distribution optimisée de la lumière grâce aux options d’optique et de lentilles – les optiques à faisceau étroit et large standard optimisent la distribution de la lumière, fournissant une lumière là où le client en a besoin avec le potentiel de réduire le nombre de luminaires requis
    • Les lentilles transparentes ou diffuses (givrées) en verre permettent une grande variété d’applications
    • La lentille en verre laminé en option avec feuille de plastique sur l’extérieur empêche le verre de tomber - idéale pour une utilisation sûre dans les processus critiques des applications de nourriture et boissons, chimiques et pharmaceutiques
    • Conception compacte et légère avec compatibilité de montage encastré aux luminaires fluorescents eLLK
    • Le matériau du boîtier GRP est testé dans le temps et éprouvé sur le terrain pour sa durabilité dans les applications difficiles et dangereuses à l’échelle mondiale
    • La gestion thermique optimisée assure une longue durée de vie dans les environnements extrêmes
    • Disponible avec la technologie d’éclairage d’urgence V-CG-S, permettant au modèle ExLin d’être connecté au système d’éclairage d’urgence central d’une installation

    Matériaux standard

    • Boîtier du luminaire : polyester renforcé de fibre de verre
    • Lentille du luminaire : verre renforcé ou polycarbonate, transparent ou opaque

    Selecting the right emergency lighting fixture

    Commercial buildings, hospitals, healthcare, data centers, plants and other facilities rely on a robust emergency plan to help ensure the safety of employees and customers during a power outage. While safety guidelines and maintenance vary, lighting and backup power in a harsh and hazardous area is critical for any emergency plan.
    Caractéristiques

    Système de numérotation de catalogue

    Crouse-Hinds CEAG ExLin Catalog Tree
    Liens de téléchargements
    X
    Download Close