Télécharger le document () de 20
Appareillages de commutation à basse tension

Appareillage de commutation à basse tension Magnum DS pour extinction d'arcs électriques

L'appareillage de commutation pour extinction d'arcs électriques d'Eaton réduit la quantité d'énergie incidente à un niveau lui permettant de résister à un arc électrique, tout en améliorant sa sécurité et en réduisant au minimum les arrêts imprévus.  L'appareillage de commutation répond et dépasse les exigences de tests en matière de résistance aux arcs de la norme C37.20.7, démontrant son acceptation, même en cas de retrait des disjoncteurs, d'ouverture des portes, de retrait des couvercles sans nécessité de conduits, de plénums ou de boîtier spécial.

Regarder la présentation vidéo sur l'appareillage de commutation pour extinction d'arcs électriques.

CLASSE DE TENSION
Jusqu'à 600 V
COURANT EN CONTINU
Jusqu'à 6 000 A
CAPACITÉ DE COURT-CIRCUIT
Jusqu'à 100 kA

Caractéristiques principales

  • Tests effectués par un tiers conformément au guide de test ANSI/IEEE C37.20.7, type 2B de résistance aux arcs électriques dans un montage standard NEMA 1
  • Le dispositif pour extinction d'arcs électriques est un composant reconnu par la norme UL 2748 sur l’équipement d'extinction des défauts d'arc
  • Capacité de tenue aux courts-circuits de 100 kA
  • <Temps d'extinction d'arc de 4 ms
  • Réduit l'énergie incidente à moins de 1,2 cal/cm2, conformément à la norme IEEE 1584, Guide pour le calcul des risques d'arcs électriques
  • Limitation du courant : réduction d'au moins 25 % du courant de défaut de crête
  • Réduction d'au moins 44 % de contrainte maximale du système
  • Autosurveillance complète du système avec communication de l'état de santé par l’entremise de Modbus et des contacts secs
  • Technologie de déclenchement anti-nuisance
  • Configurations sur mesure
  • UL 1558
  • Disponible dans des configurations d'appareillage de commutation à accès par l’arrière et à accès par l'avant
  • Disponible dans les types de boîtiers NEMA 1, NEMA 3R et les boîtiers traditionnels résistant aux arcs électriques  

Learn more about Arc Quenching Switchgear from our educational video series.

    Réduction de l'énergie incidente

    L'appareillage de commutation détecte et éteint les phénomènes d'arcs électriques en moins de 4 ms, réduisant considérablement l'énergie incidente en dessous de 1,2 cal/cm² pour une réaction 10 fois plus rapide que les systèmes reposant uniquement sur les disjoncteurs en vue de l'élimination d'un défaut d'arc, notamment les commutateurs d'entretien, la coordination des protections par zones (ZSI), le relais différentiel de barre et les relais de détection d'arc.

    Sécurité accrue contre les arcs électriques

    L'appareillage de commutation pour extinction d'arcs électriques répond et dépasse les exigences de la norme ANSI/IEEE C37.20.7 type 2B en matière de résistance aux arcs, en cas de retrait des disjoncteurs ou d'ouverture des portes de compartiment de disjoncteur, secondaires ou de câblage, assurant le plus haut niveau de protection contre les arcs électriques sans nécessité de conduits, de plénums, de boîtier spécial ou de ventilation dans la pièce.

    Protection contre les arcs électriques de l'appareillage de commutation

    L'appareillage de commutation pour extinction d'arcs électriques minimise ou élimine les dommages en cas de défaut d'arc, en protégeant les appareils de commutation de valeur des dommages causés par les arcs électriques. Il est conçu pour réduire le courant de défaut de crête d'au moins 25 % et la contrainte de crête sur l'équipement en amont d'au moins 44 % par rapport à un dispositif de défaut boulonné.

    Réduction des temps d'arrêt

    L'appareillage pour extinction d'arcs électriques utilise le relais d'arc électrique Eaton qui fait appel à des algorithmes avancés pour empêcher le déclenchement intempestif du dispositif d'extinction d'arcs (DEA). En cas d'arc électrique, le service de restauration peut être accompli en quelques heures.

    Schémas de transfert automatique

    Lorsque vous fournissez des sources d’alimentation redondantes pour des applications importantes, précisez ces éléments :

    – Contrôleur ATC-900 Eaton pour les files d’attente avec des applications principal-principal, principal-génératrice ou génératrice-génératrice

    – Automate programmable Eaton avec écran tactile Eaton pour le transfert automatique principal-couplage-principal

    – Tableau de bord Power Xpert™ Eaton permettant de surveiller ou de contrôler les schémas de transfert principal-couplage-principal et de régler les paramètres et les détails de la séquence

    Caractéristiques

    Homologations

    TENSION
    Jusqu'à 600 V
    COURANT CONTINU DE LA BARRE PRINCIPALE 1 600 A à 10 000 A
    CAPACITÉ DE COURT-CIRCUIT Jusqu'à 100 kA
    INTENSITÉ DES DISJONCTEURS Jusqu'à 6 000 A

    Normes

    ANSI/IEEE C37.20.1, C37.51, C37.20.7
    UL
    1558, 1066, 2748
    CSA
    C22.2 No. 31-10
    AUTRES CERTIFICATIONS ABS
    RÉSISTANCE AUX SÉISMES IBC, CBC, UBC Zone 4

    Boîtier

    CONSTRUCTION
    Enveloppe métallique
    RACCORDEMENTS D'ALIMENTATION Accès par l’arrière, accès par l'avant
    AGENT ISOLANT
    Air
    TYPE DE BOÎTIER NEMA 1 en intérieur, NEMA 3R en extérieur
    DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER 18 à 60 po L x 40 à 90 po P x 96 po H

    débrochables

    PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS Disjoncteur d'alimentation, UL 1066
    MONTAGE DU DISPOSITIF Dispositifs
    Liens de téléchargements

      X
      Download Close