Télécharger le document () de 20
Appareillages de commutation à basse tension

Appareillage de commutation à basse tension Magnum DS résistant aux arcs électriques (ArcGard)

L'appareillage de commutation résistant aux arcs est conçu pour contenir et rediriger en toute sécurité l'énergie de l'arc électrique à l'écart de l'opérateur. L'appareillage de commutation Magnum DS résistant aux arcs ArcGard d'Eaton a été testé dans les trois compartiments pendant 0,5 seconde (30 cycles), répondant aux exigences du guide de test ANSI/IEEE C37.20.7, type 2B à 100 kA, 508 V et 85 kA, 635 V, y compris une classification exclusive de type 2B pour la porte secondaire, située au-dessus des disjoncteurs.

CLASSE DE TENSION
Jusqu'à 600 V
COURANT EN CONTINU
Jusqu'à 6 000 A
CAPACITÉ DE COURT-CIRCUIT
Jusqu'à 100 kAIC

Caractéristiques principales

  • Tests effectués par un tiers conformément au guide de test IEEE C37.20.7 pour l'appareillage de commutation à basse tension résistant aux arcs électriques
  • Disjoncteurs à basse tension débrochables conservant la classification de type 2B
  • Configurations sur mesure
  • UL 1558, compartiment de câble à accès par l'arrière
  • Capacité de tenue aux courts-circuits jusqu'à 85 kAIC à 635 VCA et jusqu'à 100 kAIC à 508 VCA
  • Capacité de tenue aux courts-circuits de 30 cycles (0,5 seconde)
  • Jusqu'à 10 000 A en courant continu – barre principale horizontale
  • Jusqu'à 5 000 A en courant continu – barre à colonne montante
  • Plénum et ventilation directe disponibles pour orienter les gaz de l'arc vers le haut du boîtier
  • Boîtier NEMA 1, avec entrée supérieure ou inférieure de barre omnibus 

Certifié pour renforcer la sécurité.

Le produit ANTI de type 2B est certifié résistant aux éclairs d'arc sur tout le périmètre de l'équipement, même lorsque la porte du compartiment à basse tension et la porte secondaire au-dessus de la porte du disjoncteur sont ouvertes. La classification de type 2B offre une protection supérieure contre les arcs électriques dans les compartiments des disjoncteurs, des barres ou des câbles, sans augmentation de l'encombrement par rapport à l'appareil de commutation Magnum DS.

Schémas de transfert automatique

Lorsque vous fournissez des sources d’alimentation redondantes pour des applications importantes, précisez ces éléments :

– Contrôleur ATC-900 Eaton pour les files d’attente avec des applications principal-principal, principal-génératrice ou génératrice-génératrice

– Automate programmable Eaton avec écran tactile Eaton pour le transfert automatique principal-couplage-principal

– Tableau de bord Power Xpert™ Eaton permettant de surveiller ou de contrôler les schémas de transfert principal-couplage-principal et de régler les paramètres et les détails de la séquence

Caractéristiques

Homologations

TENSION
Jusqu'à 600 V
COURANT CONTINU DE LA BARRE PRINCIPALE 1 600 A à 10 000 A
CAPACITÉ DE COURT-CIRCUIT Jusqu'à 100 000 A
INTENSITÉ DES DISJONCTEURS Jusqu'à 6 000 A

Normes

ANSI/IEEE C37.20.1, C37.51, C37.20.7
UL
1558, 1066
CSA C22.2 No. 31-10
AUTRES CERTIFICATIONS ABS
RÉSISTANCE AUX SÉISMES

IBC, CBC, UBC Zone 4

Accès par l'avant et par l'arrière

4 pôles

Avec des disjoncteurs de type MDS, MDSL, MDSX, MDSN ou NRX

 

Boîtier

CONSTRUCTION
Enveloppe métallique
RACCORDEMENTS D'ALIMENTATION Accès par l'arrière
AGENT ISOLANT Air
TYPE DE BOÎTIER NEMA 1 intérieur
DIMENSIONS INTÉRIEURES DU BOÎTIER 22 à 44 po L x 72 à 90 po P x 96 po H

débrochables

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS Disjoncteur d'alimentation, UL 1066
MONTAGE DU DISPOSITIF Dispositifs
Liens de téléchargements
X
Download Close