Télécharger le document () de 20
Panneaux

Panneaux d’éclairage et d’appareillage Pow-R-Line 1a

Les panneaux d’éclairage Pow-R-Line 1a d’Eaton constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l’alimentation électrique, grâce à l’intégration des disjoncteurs, de l’équipement de mesure et des parasurtenseurs. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes CSA C22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour les applications jusqu’à 240 VCA et 600 A dans les centres de données, en milieu industriel et commercial, ainsi que dans les établissements de soins de santé.

Maximum voltage class
240 Vac
Interrupting rating
Fully-rated to 22 kAIC Series-rated to 200 kAIC
Continuous current rating
100-600 A

Caractéristiques principales

  • Comprend des disjoncteurs boulonnés jusqu’à 100 A
  • À montage encastré ou en surface; approuvé pour le montage en série
  • Au choix : barres en cuivre ou en aluminium
  • Modèles jusqu’à 84 dispositifs de dérivation
  • Boîtiers NEMA 1, 2, 3R. 4, 4X et 12 inclus
  • En option : cosses secondaires au bas des barres, un ou deux disjoncteurs d’artères au bas des barres et dispositif de verrouillage de la poignée.
  • Comprend : protection contre les surtensions, coffret de branchement et dispositifs de mesurage intégrés
  • Certification sismique, surpasse les exigences de l’IBC/CBC/OSHPD

Configurateur de panneaux en stock

Le configurateur de panneaux en stock de Eaton vous indique clairement quels sont les composants de panneaux qui sont communément en stock chez nos distributeurs, sans avoir besoin de consulter un catalogue. Il suffit d'entrer les caractéristiques de base (intensité/ampérage, nombre de circuits, type de façade) et le configurateur sélectionne pour vous les codes de boitier, d'intérieur, de façade et de disjoncteurs appropriés. Tout un gain de temps!

Compteur de panneau intégré IQ 35M

Le compteur IQ 35M d'Eaton se distingue par son format compact et son coût abordable pour les applications dans des panneaux jusqu'à 600 A

Solutions personnalisées, service personnalisé

Nos Centres régionaux de service rapide offrent des services de fabrication locale et personnalisée de panneaux et de centres de distribution et surtout, leur livraison rapide

    Capacités pour boîtier EZ Box et couvercle EZ Trim

    Installation sans outil de la porte dans la porte standard sans quincaillerie apparente ni bords coupants

    Autres liens d'intérêt

    Caractéristiques

    Homologations

    RATED MAXIMUM VOLTAGE 240 Vac
    CONTINUOUS CURRENT 100-600A
    INTERRUPTING RATING

    240 Vac: 10 kA and 22kA fully rated

    240 Vac: 22-200 kA series rated

    Normes

    NEMA PB-1
    THIRD-PARTY APPROVAL/RECOGNITION CSA C22.2 No. 29
    SEISMIC QUALIFICATION Lighting and appliance panelboards certificate

    Dispositifs

    PROTECTION DEVICES Molded Case Circuit Breakers and Miniature Circuit Breakers
    METERS IQ 35
    SURGE PROTECTION DEVICES SPD
    DEVICE MOUNTING Bolt-on

    Boîtier

    ACCESS Top and bottom access
    ENCLOSURE TYPE NEMA Type 1, 2, 3R, 4, 4X, and 12
    STANDARD INDOOR WIDTH DIMENSIONS* 20 and optional 28 inches
    STANDARD INDOOR DEPTH DIMENSIONS* 5.75 inches
    STANDARD INDOOR HEIGHT DIMENSIONS* 36, 42, 48, 60, 72 or 90 inches
    CUSTOM DIMENSIONS AVAILABLE Contact satellite manufacturing facility
    Liens de téléchargements
    X
    Download Close