Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Relais de commande et minuteries

Relais universels

Les relais universels de série D (« ice cube ») offrent une excellente fonctionnalité et conviennent parfaitement à toutes les utilisations du contrôle de charges plus petites, à celles qui nécessitent une capacité de transport de courant élevée. Une large gamme de tensions de la bobine et de configurations de contacts garantit l'existence d'un relais de série D pour chaque application de conception de circuit de commande.

L'installation de relais universels est rapide, facile et sécuritaire limitant les risques de dommages. Divers modèles de relais sont spécifiquement conçus pour s'adapter aux espaces restreints.

Caractéristiques de base des relais universels

  • Indicateur permettant aux utilisateurs de voir l'état du relais en mode manuel ou alimenté
  • Bouton de test permettant de faire fonctionner le relais manuellement sans utiliser l'alimentation d'une bobine
  • Porte verrouillable maintenant le bouton-poussoir et les contacts en position de fonctionnement si activés, afin d'analyser les problèmes sur le circuit
  • Aucune activation des contacts lors de baisses de tension momentanées, jusqu'à concurrence de 50 % de la tension nominale
  • Couvercle conçu pour les doigts permettant à l'opérateur de retirer les relais des prises plus facilement que les relais classiques Porte-accessoires en option permettant à l'opérateur de retirer les relais des prises plus facilement que les relais classiques
  • Étiquette d'identification/écriture en plastique blanc permettant aux utilisateurs d'identifier facilement les relais dans les circuits à relais multiples

Devenez un spécialiste des commandes de moteurs!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de moteurs. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander ?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Relais universels 


Nomenclature des numéros de catalogue

general-purpose-relays-product-selection-d1.JPG
general-purpose-relays-product-selection-d2.JPG
general-purpose-relays-product-selection-d3.JPG
general-purpose-relays-product-selection-d4.JPG
general-purpose-relays-product-selection-d5.JPG
general-purpose-relays-product-selection-d7.JPG
general-purpose-relays-product-selection-d8.JPG
general-purpose-relays-product-selection-d9.JPG
Liens de téléchargements
X
Download Close