Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Relais de commande et minuteries

Relais de temporisation

Les relais de temporisation universels des séries TR, TMRP, TMR et E5-248 allient souplesse, facilité d'utilisation et d'installation, tandis que leur conception compacte permet de gagner de l'espace sur le panneau. Avec de multiples options de montage, de divers modèles, de la polyvalence en termes de plage de tensions d'entrée, de temporisation et de fonctionnalités, ces relais de temporisation polyvalents répondent à toutes les exigences en matière de temporisation.

Caractéristiques de base des relais de temporisation

  • Le faible coût et la grande polyvalence de ces modules réduisent les exigences d'inventaire
  • La grande plage de tension d'entrée de la série TR élimine le besoin de commander et de stocker des bobines de tension différentes
  • Les bornes universelles décalées de la série TR donnent accès aux bornes inférieures après le câblage
  • Les relais universels de la série TR sont compacts et à montage sur rail DIN, ce qui permet de réduire la taille du panneau
  • La conception à molette de la série TMRP permet la sélection rapide et la confirmation des diverses fonctions et durées de temporisation
  • Le couvercle antipoussières en plastique de la série TMRP empêche les contaminants d'y pénétrer et prévient les modifications accidentelles des points de consigne
  • Dix fonctions sélectionnables, des plages de temporisation allant jusqu'à 9 990 heures et une entrée de tension universelle font de la série TMRP la plus polyvalente sur le marché
  • La mise hors tension en temps réel de la série TMR6 permet au dispositif de rester sous tension même en cas de panne de l'alimentation de la commande
  • La pile au lithium remplaçable du E5-248-C1420 élimine la nécessité d'une source de tension externe
  • L'E5-248-C1420 est conçu afin d'être monté sur panneau et son affichage ACL constitue une interface conviviale pour la modification des réglages et des fonctions

Devenez un maître des commandes de moteurs!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de moteurs. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close