Télécharger le document () de 20
Accessoires pour câbles à moyenne tension

Équipement OEM de transformateur

Eaton propose une gamme complète de raccords primaires à moyenne tension de la série Cooper Power pour les transformateurs de distribution et l’appareillage de commutation à bain liquide, ainsi que plusieurs commutateurs pour une reconnexion facile des enroulements des transformateurs de série à parallèle avec un simple tour de l’interrupteur sur un transformateur hors tension.

Conception monobloc
Fonctionnement fiable
Rationaliser les opérations
Conception simplifiée
Actionnable de l’extérieur
Facile à utiliser

Caractéristiques principales

  • Raccords et manchons OEM de qualité pour transformateurs de distribution monophasés et triphasés
  • Dispositions de manchons de raccord de goujon amovibles pour retirer facilement les pièces cassées du manchon du raccord et de l’insert
  • Raccords BIL 200 kV disponibles pour applications de 35 kV
  • Options de raccord en cuivre de 900 A
  • Les commutateurs multiples de la série offrent une reconnexion facile des enroulements du transformateur de série à parallèle avec un simple tour de l’interrupteur sur un transformateur hors tension.
  • Les commutateurs de changeur de prise offrent une commutation à commande externe pour réguler la tension à mesure que les lignes se développent.
  • Les interrupteurs sectionneurs de manœuvre sous charge offrent un transfert d’appareils d’une source d’alimentation à une autre sans perte de continuité de service.

Dispose d’une construction monobloc fiable

Le raccord de manœuvre sous charge intégral triphasé 200 A 35 kV répond à toutes les exigences de la norme IEEE 386 (systèmes de connecteurs isolés séparables) et combine les avantages d’une conception monobloc fiable avec les caractéristiques de fonctionnement requises pour la commutation de distribution souterraine.

Remplacez plusieurs commutateurs par un interrupteur sectionneur de manœuvre sous charge

L’interrupteur sectionneur de manœuvre sous charge à quatre positions de la série Cooper Power d’Eaton améliore la fiabilité du système avec des opérations de commutation sans coupure et peut remplacer plusieurs interrupteurs de manœuvre sous charge à deux positions pour une conception et des procédures opérationnelles simplifiées.

Commutation externe pour une utilisation facile

Les commutateurs de changeur de prise offrent une commutation à commande externe pour réguler la tension à mesure que les lignes se développent. Les interrupteurs sectionneurs de manœuvre sous charge offrent un transfert d’appareils d’une source d’alimentation à une autre sans perte de continuité de service.
Caractéristiques

Détails

Type de raccords primaires
Courant nominal (A)
Tension nominale (kV)
Manchon de raccord
200 15, 25, 35
Raccord de manœuvre sous charge intégral triphasé
200 35
Raccord d’équipement de manœuvre sans charge
600 15/25, 35
Raccord d’équipement de manœuvre sans charge PUSH-OP
600 15/25, 35

Informations sur la spécification de raccord de manœuvre sous charge intégral 200 A

  • Raccord de manœuvre sous charge intégral triphasé de 200 A, 35 kV conforme aux exigences de la norme IEEE 386 2006 n° 1A (grande interface de classe 35 kV)
  • Valeurs nominales de tension et de courant selon la norme IEEE 386 2006

Informations sur la spécification du raccord de manœuvre sans charge PUSH-OP 600 A

  • Le raccord d’équipement de manœuvre sans charge PUSH-OP 600 A doit être compatible avec les connecteurs PUSH-OP 600 A.
  • Complet avec contacts en cuivre plaqué pour accepter la sonde PUSH-OP, pour obtenir une connexion non boulonnée
  • Valeurs nominales de tension et de courant conformément à la norme IEEE 386-2006

Informations sur les spécifications du manchon de raccord à trois brides 200 A HTN

  • Blindage semi-conducteur moulé
  • 35 kV, 150 kV BIL
  • Matériau HTN
  • Le goujon amovible doit avoir des dispositions pour retirer facilement les pièces cassées du manchon de raccord et de l’insert.
  • Valeurs nominales de tension et de courant conformes à la norme IEEE 386-2006
Liens de téléchargements
X
Download Close