Formation de premier intervenant (1 à 2,5 jours)
Le cours de formation de premier intervenant est conçu pour aider le client à effectuer les opérations de routine sur l’ASC et à identifier les conditions d’alarme. Le cours reprend les bases du fonctionnement et l’identification des défaillances système. La répartition de puissance, les commandes de l’ASC et les fonctions d’alarme sont également abordées. Le fonctionnement de l’équipement est décrit lors de conférences/discussions et appuyé par des exercices pratiques.
Les programmes de formation sont étayés par une documentation exhaustive. Cette documentation complète les exercices pratiques et fournit au technicien formé une bibliothèque de référence personnelle.
Pour obtenir une soumission et des informations supplémentaires sur un cours de formation, cliquez ici.
9170+ |
FERRUPS |
9315 (200 à 500 kVA) |
9315 (500 à 750 kVA) |
9355 |
93PM |
9390 |
9395 |
Notre centre de formation de pointe, situé au 4812 Hargrove Road à Raleigh, en Caroline du Nord, comprend trois (3) salles de classe et un laboratoire de formation à la fine pointe de la technologie doté de plus de deux millions de dollars d’ASC, de batteries et d’équipement de surveillance de l’alimentation. Les participants à la formation suivent des cours magistraux et des activités de formation pratique offerts par des instructeurs hautement qualifiés, qui cumulent au total plus de quatre-vingt-dix ans d’expérience dans le domaine de la formation technique.
Outre les cours offerts dans notre centre de formation, nous pouvons également assurer des formations dans vos locaux. Les étudiants reçoivent la même formation de qualité que celle proposée dans notre centre de formation, mais auront l’occasion de se familiariser avec les équipements qu’ils utiliseront par la suite. Les classes sont généralement limitées à 10 participants et sont planifiées en fonction des disponibilités.
Nous pouvons modifier la portée et les objectifs du cours afin de répondre à toute exigence particulière de votre entreprise.
Nous pouvons souvent modifier la portée et les objectifs du contenu de notre cours existant afin de répondre à toute exigence particulière de votre entreprise. Si vous souhaitez obtenir des informations sur la création d’une offre de cours sur mesure
Conditions préalables
Ce cours est destiné à la personne chargée de faire fonctionner l’ASC et d’identifier les conditions d’alarme. Pour tirer le meilleur parti du cours, le futur étudiant doit avoir une connaissance générale de la théorie électrique/électronique. La connaissance des applications informatiques, comme Microsoft Windows et Microsoft HyperTerminal est fortement recommandée.