Télécharger le document () de 20

Sécurité des batteries et des ASC Eaton

Les ASC protègent et alimentent les équipements qui font fonctionner les systèmes essentiels des entreprises, les processus industriels et médicaux et les réseaux de communication. Tout le monde devrait être conscient du risque que ces pièces d’équipement vitales présentent ainsi que d’autres équipements d’infrastructure énergétique.

La sécurité est une valeur intrinsèque chez Eaton. Soyez assurés que lorsque les employés d’Eaton travaillent dans une installation ou sur un site client, ils suivent les meilleures pratiques d’Eaton et du secteur pour protéger les équipements et maintenir un environnement sans danger.

Services offerts en matière de sécurité des ASC et des batteries

Conformément aux directives du secteur, un ingénieur client peut mener les activités d’entretien préventif suivantes. Au-delà, la norme IEEE 450-2010 définit des directives complètes pour l’entretien mensuel, trimestriel et annuel.
 
Services pour ASC
  • Mesurer et enregistrer les tensions et courants alternatifs d’entrée sur les trois phases
  • Mesurer et enregistrer la tension delta au niveau de l’interrupteur statique
  • Mesurer et enregistrer la tension continue de sortie du redresseur et l’ajuster si nécessaire
  • Mesurer et enregistrer les tensions et courants alternatifs sur les trois phases
  • Tester l’interrupteur statique pour un transfert « sans interruption »
  • Tester toutes les alarmes
  • Mesurer et enregistrer toutes les tensions d’alimentation en courant continu et les ajuster si nécessaire
  • Tester tous les voyants
  • Inspecter toutes les connexions à la terre et l’isolation des fils
  • Intérieur sous vide
  • Inspecter les filtres à air et les remplacer si nécessaire
  • Inspecter les conducteurs d’entrée et de sortie et les resserrer conformément aux spécifications des fabricants
  • Documenter chaque inspection en indiquant les mesures prises ou les recommandations formulées
 
Services pour batteries
  • Vérifier l’apparence, la sécurité, la propreté et la température de la salle des batteries
  • Vérifier et réparer si nécessaire :
    • Équipements de ventilation déployés selon les spécifications
    • Corrosion des bornes de la batterie
    • Fuites ou fissures des cellules de batterie
    • Câbles de batterie
    • Intégrité du montage sur bâti
    • Inspection du chargeur et l’onduleur
    • Mises à la terre, connexions, isolation des fils et sécurité électrique
  • Test de chaque batterie avec une charge de 100 ampères appliquée pendant 10 secondes
  • Recouplement des connexions des cellules et des micro-ohms selon les spécifications du fabricant
  • Mesurer et enregistrer :
    • Tension des cellules et gravité spécifique de chaque cellule de batterie
    • Impédance interne de toutes les cellules selon les spécifications du fabricant
  • Calibrer selon les spécifications du fabricant :
    • Ampèremètres et voltmètres
    • Chargeur courant de sortie continu, tension d’annonciation et d’égalisation
    • Onduleur courant de sortie alternatif, tension d’annonciation et d’égalisation
    • Minuteries
    • Relais d’alarme
    • Voyants
 
Sécurité en matière d’arcs électriques Protégez ce qui compte le plus. Si vous ne prenez pas les mesures qui s’imposent pour réduire les risques d’arcs électriques, vous exposez vos travailleurs à un danger et vous enfreignez sans doute les règles relatives à la santé et la sécurité au travail. Utilisez les ressources ici pour rétablir la sécurité en matière d’arcs électriques dans votre installation.
 
L’équipe des services d’ingénierie Eaton offre des services personnalisés pour toutes les étapes du cycle de vie d’un système d’alimentation, soit de la conception à la construction ou au soutien. Nos services intègrent et optimisent les éléments d’un système d’alimentation afin qu’ils correspondent à vos besoins. Nous pouvons vous aider à rendre vos systèmes d’alimentation sécuritaires, efficaces, fiables et modernes.
 
Eaton possède des bureaux de service situés stratégiquement dans toute l’Amérique du Nord et au Mexique.
 

Enregistrements de sécurité

Le taux d’incidents enregistrables d’Eaton est constamment inférieur à la moyenne du secteur pour les opérations de la catégorie 811 du code NAICS (réparation et entretien). Notre taux de modification de l’expérience est également constamment inférieur à la moyenne du secteur, et ce, depuis longtemps.

Découvrez la valeur de l’entretien des ASC et de la formation au centre technologique de services Eaton, tandis qu’Ed démontre la sécurité et la valeur du service.

Protocoles de sécurité et formation

Les techniciens de terrain reçoivent une formation en classe qui comprend l’examen des normes (OSHA, NFPA 70E, ANSI, etc.), des études de cas en groupe, des démonstrations, ainsi que l’observation et l’évaluation des compétences.

Équipe EHS

  • L’équipe Eaton chargée de la santé et de la sécurité environnementales (EHS) reçoit un soutien sans équivoque de la direction pour promouvoir la sécurité, même lorsque celle-ci coûte plus cher à Eaton ou dépasse les normes du secteur.
  • L’équipe EHS travaille avec les ingénieurs qui conçoivent les ASC afin de renforcer la sécurité en amont de la chaîne d’alimentation. Par exemple, au lieu qu’un technicien de terrain revête un équipement de protection pour effectuer des relevés de tension, ceux-ci peuvent désormais être réalisés à distance, sans risque pour l’ingénieur.
  • Eaton s’efforce constamment de concevoir davantage d’éléments pour réduire l’exposition et améliorer la sécurité, tout en rendant les ASC plus faciles et plus rapides à entretenir.