Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Dispositifs à lame droite

Dispositifs de câblage industriel étanches Pauluhn ANSI NEMA

Les dispositifs de câblage industriel étanches Pauluhn ANSI NEMA de la série Crouse-Hinds, conformes à la norme NEMA de Pauluhn, offrent une protection de type 3 et de type 4 pour les applications ayant des exigences d’étanchéité.  Les prises et fiches robustes de 15 A et 20 A sont parfaits pour une utilisation dans les plateformes de forage pétrolier, les fosses de gravier et les carrières, les mines à ciel ouvert, les chantiers de construction et les installations industrielles générales.

Le couvercle de la prise s’adapte à un boîtier d’appareil de type FS de la série Crouse-Hinds standard.

Certifications et conformités

  • UL498 – Fiches et prises de fixation
  • UL514 – Raccords pour conduits et boîtes de sortie
  • UL1682 – Fiches, prises et connecteurs de câble
  • C22.2 N° 42
  • C22.2 N° 182.1/.2/.3
  • Type 3, 4
  • ABS

Caractéristiques de conception

  • Prise étanche de type NEMA ANSI
  • Accepte les fiches de type ANSI NEMA standard
  • Fiche d’accouplement avec anneau fileté intégral assurant l’étanchéité du joint
  • Disponible en sept configurations de tensions différentes
  • Capuchon de prise fileté imperdable
  • Couvercle de prise convenant aux boîtes de style FS
  • Connecteur de cordon en ligne disponible

Matériaux standards

  • Couvercle, capuchon et bague – aluminium moulé sous pression
  • Matériel – acier inoxydable
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close