Les batteries sont la première cause de défaillance de l’ASC. Au moins une fois par année, vous devriez planifier un entretien préventif. Songez aussi à vous procurer un plan de soutien qui comprend un service de surveillance à distance, qui peut aider à prolonger la durée de vie de la batterie et à identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne deviennent des causes de temps d’arrêt. Si vous choisissez de faire vous-même l’entretien, assurez-vous de vérifier l’état de la batterie régulièrement et de façon proactive.
Pour les plus petites ASC, vous devriez noter leur âge et planifier un remplacement si elles ont plus de quatre ans. Vous devriez également exécuter un autotest sur la batterie d’ASC et retirer le panneau avant pour vous assurer qu’il n’y a aucun signe de dilatation ou de dommage.
Des communications de l’ASC correctement configurées garantissent que les responsables informatiques peuvent répondre aux alertes et prendre les mesures qui s’imposent. Si votre ASC est équipée d’une carte réseau comme la carte réseau Gigabit, envoyez un courriel d’essai, car un changement de serveur de messagerie ou de domaine peut causer l’expiration des paramètres. Vérifiez aussi les logiciels pour vous assurer que l’ASC et la carte réseau sont dotées des versions de micrologiciels les plus récentes.
Trouvez le numéro de service agréé par l’usine de votre ASC et de votre batterie et conservez-le à un endroit où vous pourrez le retrouver rapidement. Le guide de l’utilisateur devrait aussi être rangé dans un endroit sécuritaire afin de pouvoir s’y référer facilement.
Communiquez avec les services d’ASC Eaton au 877 423-0065.