Télécharger le document () de 20

Alimentation sans coupure (ASC)

Aiguisez vos connaissances en matière de protection de l’alimentation et revoyez les éléments fondamentaux des systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) pour vous assurer de protéger ce qui compte quand cela compte vraiment. De la mise en phase à la puissance nominale, de la topologie aux modèles, nous vous aiderons à augmenter vos connaissances sur tout ce qui concerne les ASC.

Vous avez besoin d'aide pour trouver la solution de protection de l'alimentation qui correspond à votre environnement?

Qu’est-ce que l’alimentation sans coupure?

Un système d’alimentation sans coupure, ou ASC, est un appareil électrique qui fournit une alimentation d’urgence vers une charge lors d’une panne de la source de puissance d’entrée ou d’alimentation principale. Un système ASC effectue trois fonctions de base : traite l’alimentation non conditionnée provenant de la compagnie d’électricité pour vous fournir une alimentation propre et sans coupure, fournit une alimentation continue pour contrer les baisses de tension ou les pannes de courte durée et permet un arrêt sans tracas du système lors d’une panne de courant complète.

Quelle est la différence entre une ASC monophasée, une ASC triphasée et une ASC à phase auxiliaire?

Les phases d’une ASC, comme une ASC monophasée ou une ASC triphasée, indiquent le nombre de phases électrique qu’une ASC reçoit et transmet. Les compagnies d’électricité génèrent une énergie triphasée, car il s’agit de la façon la plus efficace de transporter l’électricité sur de longues distances. Et pour les grands consommateurs d’énergie, comme les grands centres de données, les usines industrielles et les hôpitaux, l’énergie demeure triphasée et exige une ASC triphasée. Pour les petits consommateurs d’énergie, comme les résidences ou les immeubles de bureaux et la plupart des écoles primaires et secondaires, l’énergie est convertie vers une alimentation monophasée.

Certaines applications contiennent un mélange d’équipements monophasés et triphasés et elles ont besoin d’une ASC qui permet de tous les protéger. Pour ces déploiements, une ASC à phase auxiliaire, qui peut fournir simultanément une sortie 120 V et 208 V, est souvent la meilleure solution.

De quel format d’ASC avez-vous besoin?

Les ASC reçoivent une puissance en volts-ampères (VA) qui se situe entre 300 VA et 5 000 VA. Cette puissance représente la charge maximale qu’une ASC peut prendre en charge, mais elle ne devrait pas correspondre exactement à la charge de puissance que vous avez. Pour permettre une croissance des activités, il est préférable de choisir une ASC ayant un indice de puissance de 1,2 fois la charge totale dont vous avez besoin. Si votre ASC doit prendre en charge des moteurs, des entraînements à vitesse variable, des appareils d’imagerie médicale ou des imprimantes laser, ajoutez plus de capacité de puissance en VA à vos exigences pour tenir compte du courant d’appel élevé qui surviendra lors du démarrage de ces dispositifs.

Les entreprises qui anticipent une croissance rapide devraient utiliser un facteur plus élevé que 1,2. Les nouveaux serveurs ont tendance à avoir des exigences d'alimentation plus élevées que les anciens modèles. Il faut donc prendre en compte une puissance en VA supplémentaire pour prendre en charge des équipements plus nombreux et plus récents.

Connaissez-vous la différence entre VA et watts?

Cette courte vidéo qui explique l’importance de comprendre la différence entre VA et watts.

Quels sont les différents types de topologie d'ASC?

Les systèmes d’ASC sont regroupés par topologie, ce qui indique la façon dont l’ASC et l’alimentation électrique fonctionnent ensemble. Cela équivaut au niveau de l’efficacité et de la fiabilité que vous pouvez attendre de votre source d’alimentation. Voici les cinq principaux types de topologies d’ASC :

Les ASC d’urgence permettent aux équipements de fonctionner avec l’alimentation électrique jusqu’à ce que l’ASC détecte un problème, après quoi elle bascule vers l’alimentation de la batterie pour contrer les baisses de tension, les surintensités et les pannes. Cette topologie est la meilleure pour les applications exigeant simplement une alimentation de secours ou pour les équipements moins sensibles, comme les bureaux personnels ou domestiques et les équipements de point de vente.

Les ASC interactives en ligne régulent activement la tension soit en augmentant ou en réduisant l’alimentation électrique au besoin avant de l’envoyer vers les équipements protégés ou en recourant à l’alimentation de la batterie. Les modèles interactifs en ligne sont idéaux pour les applications où la protection contre les anomalies d’alimentation est nécessaire, mais que l’alimentation électrique est relativement propre. Les armoires de communications de répartiteur d’entrée (MDF) et de répartiteur intermédiaire (IDF) , les serveurs non centralisés et les salles de réseau ainsi que les logements informatiques généraux sont parfaitement adaptés à cette topologie.

Les ASC en ligne offrent le plus haut niveau de protection en isolant les équipements de l’alimentation électrique brute, convertissant celle-ci du courant alternatif en courant continu et en la reconvertissant en courant alternatif. Contrairement aux autres topologies, cette méthode de double changement de fréquence n’offre aucun temps de transfert vers la batterie pour les équipements sensibles, car l’électricité provient déjà de l’ASC. La topologie de l’ASC en ligne à double changement de fréquence est le meilleur choix pour les équipements essentiels et pour les emplacements où l’approvisionnement électrique est faible ou extrêmement peu fiable.

Les ASC ferrorésonnantes fonctionnent sous le même principe que les ASC interactives en ligne à l’exception qu’un transformateur ferrorésonnant est utilisé pour traiter la sortie et conserver l’énergie suffisamment longtemps pour couvrir le temps de basculement entre l’alimentation électrique et l’alimentation de la batterie, ce qui signifie un transfert sans coupure. Plusieurs ASC ferrorésonnantes sont efficaces de 82 à 88 % et offrent une excellente isolation. Bien qu’elles ne soient plus le principal type d’ASC, leurs unités robustes sont toujours utilisées dans les installations industrielles comme l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie pétrochimique, l’industrie chimique, les services publics et les industries lourdes.

Les ASC à modes multiples sont considérées comme le meilleur choix pour les entreprises qui cherchent à atteindre un équilibre optimal entre efficacité et protection. Les deux modes contenus dans ces ASC sont hautement efficaces : un mode éco et un mode de protection de l’alimentation supérieur. L’ASC peut basculer automatiquement entre les deux modes lorsqu’un problème avec l’alimentation électrique est détecté. Cette fonctionnalité permet d'économiser une somme importante en frais d'exploitation.

Besoin de calculer votre charge électrique totale?

Devrais-je installer une ASC montée sur bâti ou en tour?

Parlons des formes! Les formes désignent l’orientation de l’ASC et la façon dont elle est installée. La plupart des ASC font partie de l’un ou l’autre des deux catégories suivantes : montée ou en tour.

Les ASC montées peuvent être installées sur un bâti de serveurs ou sur un mur. Elles sont habituellement monophasées, mais Eaton offre quelques ASC montées sur bâtis (modèles BladeUPS, Eaton 9PX et Eaton 9PXM) qui sont triphasées ou à phase auxiliaire. Une ASC montée sur bâti est idéale pour les organisations qui cherchent à économiser de l’espace en consolidant les équipements dans un bâti ou une armoire ou en utilisant traditionnellement l’espace mural sous-utilisé.

La forme en tour, ou autoportante, est disponible pour les ASC de presque toutes les dimensions. Des ASC pour petits bureaux et bureaux à domicile (SOHO) aux ASC pour centres de données qui sont trop volumineuses pour être insérées dans un bâti, la forme en tour est un choix populaire pour économiser de l’espace dans les armoires de bâti ou pour déployer des ASC simples pour une architecture de protection de l’alimentation décentralisée.

Comment choisir la bonne ASC?

Il est plus difficile de choisir une ASC que de décider de la dimension et la forme dont vous avez besoin. Les fonctionnalités supplémentaires offertes avec une ASC Eaton peuvent vous aider à réduire vos options dans un groupe d’ASC afin d’obtenir la meilleure solution ASC qui protégera les équipements pour votre application.

Temps de fonctionnement d’ASC prolongé

La plupart des ASC sont équipées de batteries internes pouvant supporter les charges électriques pendant 10 à 15 minutes. Cependant, pour certaines applications, un plus grand nombre de batteries de secours est nécessaire.

Les modules de batterie longue durée (EBM) sont des batteries supplémentaires qui peuvent être connectées à l’ASC pour augmenter le temps de fonctionnement. En fonction du pourcentage de la charge totale de l’ASC que vous utilisez, et le nombre d’EBM connectés, une ASC peut facilement atteindre un fonctionnement de plusieurs heures.

Quelle est l'autonomie de la batterie de secours pour un dispositif d'alimentation sans coupure?

ASC compatible avec une génératrice

Si vous disposez d’un espace supplémentaire, jumeler une génératrice à une ASC garantit que votre système d’alimentation de secours vous permettra de passer à travers n’importe quelle panne. Lorsqu’une ASC et une génératrice sont déployées ensemble, le rôle de l’ASC est de maintenir l’alimentation pendant une à cinq minutes, le temps que la génératrice démarre.

Ce ne sont pas toutes les ASC qui se connectent facilement à une génératrice. Consultez le document Six facteurs à considérer pour combiner une génératrice et une ASC pour en apprendre davantage sur la façon de choisir une ASC pour votre génératrice.

ASC avec batterie au lithium-ion

Les batteries au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) ont longtemps été le premier choix de l’industrie en matière de batteries pour ASC. Eaton offre maintenant des batteries au lithium-ion comme solution de rechange. Les batteries au lithium-ion possèdent une plus longue durée de vie, un encombrement plus faible et un temps de recharge plus rapide que les batteries VRLA. Pendant la durée de vie de votre ASC, une batterie au lithium-ion vous permettra d’économiser des sommes considérables en frais d’exploitation.

En savoir plus sur les offres de batteries au lithium-ion d’Eaton.

ASC à onde sinusoïdale pure

Tous les courants alternatifs (CA) ne sont pas créés égaux et quiconque travaillant avec des équipements médicaux ou de réseau hautement sensibles vous le dira. Lorsqu’une ASC fonctionne sur l’alimentation de la batterie, le courant électrique qu’elle produit possède des formes d’ondes qui sont soit des ondes sinusoïdales pures, soit des ondes sinusoïdales modifiées. La plupart des équipements informatiques peuvent, et doivent, fonctionner sans incident sur un courant à onde sinusoïdale modifiée. Pour les équipements plus sensibles, comme les appareils d’imagerie médicale, les systèmes de télécommunications et les serveurs essentiels, une ASC à onde sinusoïdale pure en vaut la peine afin d’éviter les dommages et la diminution de l’efficacité pendant la durée de vie de l’équipement.

ASC modulaire et évolutive

Les ASC modulaires offrent la flexibilité de faire croître votre ASC au même rythme que vos besoins en alimentation. Contrairement aux ASC conventionnelles qui exigent que vous achetiez d’avance des ASC supplémentaires ou des modèles plus gros, les systèmes d’ASC modulaires vous permettent de payer au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise sans jamais être freiné par votre système de protection de l’alimentation.

ASC à capacité de mise en réseau

Si vous avez une architecture de protection de l’alimentation décentralisée, vous connaissez l’importance d’avoir une ASC dotée de caractéristiques de surveillance et de gestion du réseau. Pouvoir regarder à distance toutes vos ASC n’est pas que pratique. Cela vous permet de régler les problèmes rapidement sans perdre de temps à se rendre sur les lieux.

Les cartes de connectivité réseau d’Eaton sont conçues pour être prêtes à l’emploi sur n’importe quelle ASC à capacité de mise en réseau d’Eaton. L’ajout d’une carte de connectivité pour permet de surveiller votre ASC à l’aide d’une interface Web ou d’un logiciel connecté.

La carte réseau Gigabit d’Eaton possède des fonctionnalités de cybersécurité améliorées, incluant le chiffrement renforcé, une politique de mot de passe configurable et l’utilisation de certificats CA et PKI signés, conformément à la norme UL 2900-2-2.

ASC conforme à la loi TAA

Pour les applications gouvernementales exigeant des produits fabriqués aux États-Unis, Eaton offre une gamme d’ASC conformes à la loi TAA. Des ASC monophasées et triphasées conformes à la loi TAA sont offertes dans une vaste gamme de puissances nominales.

Comment savoir si vous avez choisi l’ASC appropriée pour votre serveur?

Cette courte vidéo vous explique les différentes ASC et comment s’assurer que l’on achète l’ASC appropriée à ses besoins à court et long terme.

Vous avez besoin d’une ASC conforme à la loi TAA?

Vous voulez en apprendre encore plus sur les systèmes d’alimentation sans coupure?