Télécharger le document () de 20

Solutions d’alimentation sur mesure et préfabriquées

Les besoins en systèmes UPS varient tellement qu’une solution pour une organisation peut ne pas convenir à une autre. Notre équipe d’ingénieurs vous aide à identifier votre point faible, puis (avec votre contribution) conçoit, teste et livre un système qui répond à vos besoins.

Une solution adaptée à vos besoins

Vous recherchez une solution d’alimentation électrique sans coupure rentable et rapide à déployer? Elle existe. Les solutions d’alimentation préfabriquées d’Eaton sont des systèmes prêts à l’emploi, intégrés et nécessitant un assemblage minimal qui vous sont livrés après avoir été testés. Nous proposons trois configurations : connectée, centralisée et contenue.

Connectivité

• Modules d’alimentation sans coupure et appareils de commutation
• Jusqu’à 5 000 A
• Sur mesure
• Utilisation dans les zones grises

Centralisée

• Alimentation sans coupure, batteries et centre de distribution sur plateforme
• Jusqu’à 550 kVA
• Utilisation dans des entrepôts et les zones grises

Contenu

• ASC, batteries, appareillage de commutation, CVCA et équipement d'incendie et de sécurité dans un compartiment
• 825 et 1 100 kVA
• Utilisé dans les environnements d'entrepôt, les situations d’urgence, à l'extérieur et plus encore : un centre de données dans une boîte

Système de réception intelligent

Système de réception à alimentation sans coupure (UPS) qui offre un niveau de redondance élevé sans les coûts liés à un système 2N.