Télécharger le document () de 20

Mise en parallèle des ASC avec la technologie Hot Sync Eaton

Testée sur le terrain et installée dans des milliers d'installations partout dans le monde, la technologie Hot Sync Eaton continue d'être la norme mondiale en matière de fiabilité.

Mise en parallèle des ASC avec la technologie Hot Sync d’Eaton

Cette technologie permet la configuration multimodule pour fonctionner en parallèle sans avoir besoin de communications intermodules. Ceci élimine le point de défaillance unique au niveau du système inhérent aux configurations en parallèle traditionnelles et maximise la disponibilité.

Redondance Hot Sync

La redondance Hot Sync permet une installation en parallèle N+x pour un maximum de huit ASC Eaton; les modules ASC se partageant la charge critique entre eux. Si une défaillance quelconque devait survenir avec un module, la charge critique demeure protégée à 100 % par ASC. Les diagnostics internes isolent immédiatement le module ASC fautif du bus critique pendant que les autres ASC prennent en charge la charge complète.
hot sync redundant.jpg

Capacité Hot Sync

La capacité Hot Sync permet de faire fonctionner en parallèle jusqu'à huit modules ASC pour augmenter la capacité de charge. En ajoutant plus de modules ASC que nécessaire pour soutenir la charge, la redondance peut aussi être atteinte. Par exemple, si la charge requiert 2 000 kW, sélectionner trois unités de 1 000 kW donnerait une redondance de N+1 : deux modules pour alimenter la charge et un module pour la redondance.
distributed bypass.jpg
Centralized Bypass.jpg

Vous voulez en savoir plus sur les systèmes ASC en parallèle?

Découvrez comment connecter plusieurs modules ASC pour ajouter de la capacité ou de la redondance.

La technologie Hot Sync d'Eaton est offerte pour les unités ASC d'Eaton suivantes :

ASC 9355 d'Eaton
ASC 5E d'Eaton
ASC 93PM d'Eaton
ASC 9395 d'Eaton