Télécharger le document () de 20
  • Comment identifier facilement les disjoncteurs contrefaits

    Les disjoncteurs contrefaits mettent la sécurité de vos clients, votre réputation et votre moyen de subsistance en danger. Grâce à quelques connaissances et aux plus récents outils (gratuits), vous pouvez éviter les répercussions survenant lors d'une défaillance des disjoncteurs contrefaits.

L'identification des disjoncteurs contrefaits grâce à des techniques d'experts de l'industrie

Pouvez-vous faire la différence entre un disjoncteur authentique et un disjoncteur contrefait?

Les fournisseurs sans scrupules laissent souvent derrière eux des indices qui trahissent leur supercherie. Leurs erreurs sont facilement identifiables, si vous savez les reconnaître. Il existe des techniques de validation de sécurité, vous pouvez donc toujours être certain que vous utilisez des disjoncteurs authentiques. Voici comment acquérir ces connaissances.

Regardez le webinaire préenregistré ci-dessous pour obtenir les façons d'identifier les disjoncteurs contrefaits.  

Dans ce webinaire, vous apprendrez :

  • Comment identifier les emballages et les produits douteux et à risque
  • Comment la technologie peut être mise à profit afin de déjouer les faussaires
  • Comment authentifier vos disjoncteurs en utilisant des outils numériques

 

Regardez le webinaire préenregistré pour en apprendre plus sur les dangers des contrefaçons.
En 2011, il y a eu 16 400 incendies non résidentiels causés par une défaillance électrique ou un dysfonctionnement.

Les risques à utiliser des disjoncteurs contrefaits

Toute modification non autorisée effectuée ou tout disjoncteur contrefait peut mener à l'incapacité du disjoncteur d'exécuter la fonction pour laquelle il est conçu.

L'utilisation de disjoncteurs modifiés ou contrefaits peut mener à la surchauffe, à des courts-circuits, à des incendies ou à des explosions. La destruction de biens, des blessures ou la mort peuvent en résulter.

FAQ sur les disjoncteurs contrefaits et le marché informel

Quelle est la principale raison pour laquelle un entrepreneur devrait s'inquiéter des disjoncteurs contrefaits?

Les disjoncteurs contrefaits exposent tout le monde au danger.

Vos clients sont en danger. Ils pourraient installer un disjoncteur défectueux. Des vies pourraient être en danger.

Les entrepreneurs exposent aussi leur entreprise et leur réputation au danger. Si un problème devait survenir, une enquête ciblerait les décisions que vous avez prises.

Qu'est-ce que le marché informel?

Il s'agit d'un marché dans lequel des produits d'origine sont vendus en dehors des canaux de vente officiels prévus par le fabricant d'origine.

Les produits vendus sur le marché informel proviennent de différentes sources et sont vendus « comme neuf », mais sans lien avec le fabricant, sans soutien et sans garantie.

Les produits sont souvent falsifiés et les acheteurs souvent mal informés.

Pourquoi ne puis-je pas utiliser des disjoncteurs sous boîtier moulé reconditionnés?

Les disjoncteurs sous boîtier moulé ne sont pas conçus pour être modifiés, entretenus ou remis à neuf en dehors des installations exploitées par Eaton.

Malheureusement, la pratique du reconditionnement par un tiers, en utilisant des pièces récupérées ou contrefaites, place la sécurité du client en danger.

Nous recommandons de ne pas acheter des disjoncteurs sous boîtier moulé reconditionnés.