Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PXEBM192RT-L

Eaton 9PX lithium ion extended battery module (EBM), 2U, used with 9PX6K-L

Spécifications générales

Product Name
Eaton 9PX extended battery module (EBM)
Catalog Number
9PXEBM192RT-L
UPC
786689772574
Product Length/Depth
25.39 in
Product Height
3.37 in
Product Width
17.24 in
Product Weight
75.62 lb
Compliances
FCC part 15 class A
Certifications
CE
cTUVus
RoHS
EN 62040-2
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Batterie

Battery replacement
Hot-swappable internal batteries and extended battery modules (EBMs)
Battery type
Lithium-ion
Extended battery capability
Add up to 4 Extended Battery Modules (EBMs)
Extended battery capability
Add up to 4 Extended Battery Modules (EBMs)

Sortie électrique

Topology
Online/Double-conversion

Alimentation électrique

Input cord length
1 ft

Environnement

Relative humidity
0-96% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

Spécifications supplémentaires

Form factor
Rack/tower
Form factor
Rack/tower
Rack size
2U
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • 9PXEBM192RT-L 2U extended battery module
  • 13.78 in. Battery power cable attached with detection cable
  • 4-post rail kit
  • Quick Start Guide
Hot swap power
Yes

Garantie et soutien

Standard factory warranty
5 year limited

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.