Module de batterie longue durée (EBM) 9PX Eaton, 2 U, Bâti/Tour, utilisé avec les modèles 9PX1500RT, 9PX1500RTN, 9PX1500GRT, 9PX1000GRT
Nom du produit |
Module de batterie de longue durée 9PX Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PXEBM48RT
|
CUP |
743172081322
|
Longueur du produit |
17.7 in
|
Hauteur du produit |
3.4 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
59.5 lb
|
Conformités |
Marqué CE
|
Certifications |
Homologué cULus
NOM Certifié ENERGY STAR ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified |
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Humidité relative |
De 0 à 96 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
2 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|