Module de dérivation de l’alimentation (BPM) Eaton, Montage mural ou sur bâti, 3 U, Noir, Oui, Phase auxiliaire (L1, L2, N, G), 9PXM, 9170+, 9155, 9PXSP 8-10K, 1, HW (50-125 A), (3) L14-30R, (6) C19
Nom du produit |
Module de dérivation d’alimentation (BPM) Eaton
|
Numéro du catalogue |
BPM125CR
|
CUP |
743172090355
|
Longueur du produit |
26.5 in
|
Hauteur du produit |
5.1 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
2 lb
|
Conformités |
Conforme à la loi TAA
|
Receptacle |
(3) L14-30R, (6) C19
|
Taille du support |
3 U
|
Couleur |
Noir
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Phase (entrée) |
Phase auxiliaire (L1, L2, N, G)
|
Utilisé avec |
Eaton 9170+, 9155, 9PXSP 8-10 kVA
|
Connexion d'entrée |
Câblé
|
Receptacle |
(3) L14-30R, (6) C19
|