Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

BPM125FR

Module de dérivation de l’alimentation (BPM) Eaton, Montage mural ou sur bâti, 3 U, Noir, Oui, Phase auxiliaire (L1, L2, N, G), 9PXM, 9170+, 9155, 9PXSP 8-10K, 1, HW (50-125 A), (6) L6-30R

Prix catalogue $5,617.30

Spécifications générales

Nom du produit
Module de dérivation d’alimentation (BPM) Eaton
Numéro du catalogue
BPM125FR
CUP
743172090362
Longueur du produit
26.5 in
Hauteur du produit
5.1 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
2 lb
Conformités
Conforme à la loi TAA

Spécifications supplémentaires

Receptacle
(6) L6-30R
Taille du support
3 U
Couleur
Noir
Ensemble de montage du support
Oui
Phase (entrée)
Phase auxiliaire (L1, L2, N, G)
Utilisé avec
Eaton 9170+, 9155, 9PXSP 8-10 kVA

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé

Sortie électrique

Receptacle
(6) L6-30R

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.