Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

EHBPL1500R-PDU1U

PDU de base sur bâti Eaton, 1 U - EHBPL1500R-PDU1U

Prix catalogue $605.48

Spécifications générales

Nom du produit
PDU sur bâti Eaton Flex
Numéro du catalogue
EHBPL1500R-PDU1U
CUP
743172067340
Longueur du produit
17.3 in
Hauteur du produit
2.1 in
Largeur du produit
3.8 in
Poids du produit
0.0001 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Homologué UL

Sortie électrique

Prises de courant
(6) 5-15R
Disjoncteur
Aucun

Caractéristiques supplémentaires

Espace utile
2U
Commande de sortie
Non
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
5-15P
Puissance
1,44 kW max
Intensité du courant électrique
12 A
Tension d’entrée
110 à 125 V
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Longueur du cordon
8 pi
Phase
Monophasé

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.