PDU de base sur bâti Eaton, 1 U - EHBPL2000R-PDU1U
Nom du produit |
PDU sur bâti Eaton Flex
|
Numéro du catalogue |
EHBPL2000R-PDU1U
|
CUP |
743172067357
|
Longueur du produit |
17.3 in
|
Hauteur du produit |
2.1 in
|
Largeur du produit |
3.8 in
|
Poids du produit |
0.0001 lb
|
Conformités |
Communiquer avec le fabricant
|
Certifications |
Homologué UL
|
Prises de courant |
(6) 5-20R
|
Disjoncteur |
Aucun
|
Espace utile |
2U
|
Commande de sortie |
Non
|
Température de fonctionnement |
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)
|
Direction de montage |
Horizontal
|
Couleur |
Noir
|
Connexion d'entrée |
5-20P
|
Puissance |
1,92 kW max
|
Intensité du courant électrique |
16 A
|
Tension d’entrée |
110 à 125 V
|
Capacité en fréquence |
50-60 Hz
|
Longueur du cordon |
8 pi
|
Phase |
Monophasé
|