PDU de base sur bâti Eaton, 0 U 5-20P, Entrée L5-20P, 1,92 kW max. 100-120 V, 20 A, Cordon 15 pi, Monophasé, Prises : (14) 5-20R
Nom du produit |
PDU de base sur bâti Eaton
|
Numéro du catalogue |
EPBZ74
|
CUP |
743172038203
|
Longueur du produit |
1.5 in
|
Hauteur du produit |
24 in
|
Largeur du produit |
1.5 in
|
Poids du produit |
0.0001 lb
|
Conformités |
Communiquer avec le fabricant
|
Certifications |
UL 60950
Homologué UL |
Espace utile |
0U (vertical)
|
Commande de sortie |
Non
|
Phase |
Monophasé
|
Puissance |
1,92 kW max
|
Intensité du courant électrique |
20 A
|
Tension d’entrée |
100 à 120 V
|
Connexion d'entrée |
5-20P, L5-20P
|
Prises de courant |
(14) 5-20R
|
Longueur du cordon |
15 pi
|
Capacité en fréquence |
50-60 Hz
|
Température de fonctionnement |
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)
|