Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Discontinué

EPBZ78

PDU de base sur bâti Eaton, 1 U, Entrée L5-30P, 2,88 kW max., 100-120 V, 24 A, Cordon 15 pi, Monophasé, Prises : (20) 5-20R

Spécifications générales

Nom du produit
PDU de base sur bâti Eaton
Numéro du catalogue
EPBZ78
CUP
743172038234
Longueur du produit
17 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
3.5 in
Poids du produit
0.0001 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
UL 60950
Homologué UL

Caractéristiques du produit

Espace utile
1 U
Commande de sortie
Non
Phase
Monophasé
Puissance
2,88 kW max
Intensité du courant électrique
24 A
Tension d’entrée
100 à 120 V
Connexion d'entrée
L5-30P
Prises de courant
(20) 5-20R
Longueur du cordon
15 pi
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit