Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Discontinué

EPBZ79

PDU de base sur bâti Eaton, 1 U, Entrée L6-30P, 4,99 kW max., 200-250 V, 24 A, Cordon 15 pi, Monophasé, Prises : (16) C13, (4) C19

Prix catalogue $631.80

Spécifications générales

Nom du produit
PDU de base sur bâti Eaton
Numéro du catalogue
EPBZ79
CUP
743172038241
Longueur du produit
17 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
5.1 in
Poids du produit
0.0001 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
UL 60950
Homologué UL

Caractéristiques du produit

Espace utile
1 U
Commande de sortie
Non
Phase
Monophasé
Puissance
4,99 kW max
Intensité du courant électrique
24 A
Tension d’entrée
200 à 250 V
Connexion d'entrée
L6-30P
Prises de courant
(16) C13, (4) C19
Longueur du cordon
15 pi
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit