Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Discontinué

EPBZ94

PDU de base sur bâti Eaton, 1 U, Entrée L6-30P, 4,99 kW max., 208-240 V, 24 A, Cordon 6 pi, Monophasé, Prises : (6) C19

Prix catalogue $517.73

Spécifications générales

Nom du produit
PDU de base sur bâti Eaton
Numéro du catalogue
EPBZ94
CUP
743172033222
Longueur du produit
19 in
Hauteur du produit
1.75 in
Largeur du produit
2.4 in
Poids du produit
0.0001 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
UL 60950
Homologué UL

Caractéristiques du produit

Espace utile
1 U
Commande de sortie
Non
Phase
Monophasé
Puissance
4,99 kW max
Intensité du courant électrique
24 A
Tension d’entrée
208 à 240 V
Connexion d'entrée
L6-30P
Prises de courant
(6) C19
Longueur du cordon
6 pi
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit