PDU de base sur bâti Eaton, 2 U, Entrée L6-30P, 4,99 kW max., 200-240 V, 30 A, Cordon 9 pi Monophasé, Prises : (4) L6-20R
Nom du produit |
PDU de base sur bâti Eaton
|
Numéro du catalogue |
PW105BA2U420
|
CUP |
743172067289
|
Longueur du produit |
19 in
|
Hauteur du produit |
3.5 in
|
Largeur du produit |
6 in
|
Poids du produit |
10 lb
|
Conformités |
Conforme à RoHS
Conforme à la loi TAA |
Certifications |
UL 60950-1
Homologué UL |
Espace utile |
2U
|
Commande de sortie |
Non
|
Phase |
Monophasé
|
Puissance |
4,99 kW max
|
Intensité du courant électrique |
30 A
|
Tension d’entrée |
200 à 240 V
|
Connexion d'entrée |
L6-30P
|
Prises de courant |
(4) L6-20R
|
Longueur du cordon |
9 pi
|
Capacité en fréquence |
50-60 Hz
|
Interface Ethernet |
Non
|
Température de fonctionnement |
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)
|