Télécharger le document () de 20

SRCOOLNETLX

LX Platform SNMP/Web Interface Module - Remote Cooling Management for SRCOOL12K Models

  • Recommended for 24-hour off-site access and control of air conditioning units
  • LX Platform network interface provides 24/7 access and control from anywhere
  • Included E2MT module allows remote monitoring of ambient temperature conditions
  • Easy to keep up to date with easily downloadable firmware
  • Complies with Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series SmartRack portable cooling
Catalog Number
SRCOOLNETLX
UPC
037332231222
Product Length/Depth
6.3 in
Product Height
3.5 in
Product Width
7.2 in
Product Weight
0.71 lb
Compliances
RoHS
EIA-310-E

Caractéristiques

Spécifications d’entrée

Input Nominal Voltage
100-240 VAC ; 50/60Hz

Caractéristiques physiques

Color
Black
Material Of Construction
Metal
Package Contents
SRCOOLNETLX SNMP/web interface module
E2MT EnviroSense2 environmental sensor module
Micro-USB to USB-A cable, 12-ft. (3.66 m)
External power supply, 100-240V AC, w/6 ft. cable
NEMA 5-15P and CEE 7/7 Schuko input plugs
(3) Velcro strips
(4) Rubber feet
MAC address label
PowerAlert CD
Owner's manuals

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.