Descargar documento () de 20
Automatización de subestaciones

Software de HMI/SCADA

Para aplicaciones más grandes, el software Visual T&D de Eaton es una solución rentable basada en PC para el control, el registro de datos, la visualización y la gestión de alarmas perfectamente adecuada para aplicaciones que requieren más capacidades que la HMI integrada de la puerta de enlace SMP. La solución HMI/SCADA de Eaton proporciona capacidades rentables y seguras de control, visualización de datos y gestión de alarmas para sistemas de automatización de utilidades. El software Visual T&D es una de las soluciones del sistema de automatización de redes eléctricas de Eaton.

Solución escalable
Rentable, especialmente para SCADA de servicios públicos pequeños
Acceso y control local y remoto
Seguridad
Integración perfecta con la puerta de enlace SMP
Productividad mejorada

Características principales

  • El modelo de licencias flexibles se adapta a la gran cantidad de puntos de datos en IED modernos
  • Admite una gran variedad de fuentes de datos como puertas de enlace SMP, servidores OPC estándar de la industria
  • Etiquetas de tiempo en milisegundos y atributos de calidad de datos
  • Arquitectura de cliente/servidor con soporte optimizado para redes de bajo ancho de banda
  • Admite redundancia de servidores para un funcionamiento continuo sin errores 
  • Cuentas de usuario individuales con permisos de acceso granular
  • Acceda a una gran variedad de dispositivos con el módulo Communication Server opcional, con protocolos estándar o patentados

Diseñado para los proyectos de automatización más desafiantes

Para aplicaciones grandes, el software Visual T&D de Eaton es una solución rentable basada en PC para el control, el registro de datos, la visualización y la gestión de alarmas perfectamente adecuada para aplicaciones que requieren más capacidades que la HMI integrada de la puerta de enlace SMP.

El software Visual T&D reduce los esfuerzos de ingeniería, mantenimiento y puesta en marcha

Como HMI independiente, o como producto complementario a la puerta de enlace SMP de Eaton, el software Visual T&D se integra perfectamente en el entorno del sistema de automatización para proporcionar acceso inmediato a sus datos.
Especificaciones

Funciones avanzadas de Visual T&D

Control y visualización de datos

  • Obtenga acceso inmediato a todos los puntos de datos, en tiempo real, en una variedad de formatos, con un mínimo esfuerzo de configuración
  • Vistas tabulares definidas por el usuario con filtrado, clasificación, contadores de transición y resaltado de valores modificados
  • Vistas de tendencias definidas por el usuario
  • Simplifique la ingeniería y la puesta en marcha al ejecutar operaciones de control directamente desde vistas de datos en tiempo real. Admite los modos de control de ejecución directa o selección antes de la operación (SBO) de la industria de la energía
  • Etiquetado de puntos para bloqueo de operación o para fines informativos

Gestión de alarmas y eventos

  • Se activa una alarma o evento ante un cambio de punto binario, o cuando un valor analógico sale de su rango operativo.
  • Alarmas del sistema integradas ante la pérdida de la fuente de datos, sincronización de tiempo o calidad de datos.
  • Proceso de gestión de alarmas configurable
  • Se activan las notificaciones por correo electrónico por apariencia, desaparición o reconocimiento de una condición

Registro de datos

  • Se registran todos los eventos, las alarmas, las acciones del operador y todas las transiciones en todos los puntos de datos
  • Seleccione puntos para registrar y configure bandas muertas basadas en tiempo o valor para optimizar los requisitos de almacenamiento de datos
  • Admite bases de datos PostgreSQL y Microsoft SQL Server probadas en la industria como historiadores de datos
  • Rendimiento comprobado en campo con hasta 100 000 puntos de datos y hasta 10 000 transiciones sostenidas por segundo
  • Recupere, almacene y vea registros de fallas de DFR y relés de protección

Diagramas unifilares

  • Conjunto completo de herramientas de dibujo estándar
  • Cree formas complejas agrupando formas simples
  • Importe imágenes y mapas de bits
  • Bibliotecas de formas del sector energético para simplificar la creación de diagramas
  • Función de resolución de alias para asignación automática de puntos 

Requisitos del sistema de Visual T&D

Sistemas operativos Windows
Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 
Requisitos mínimos del procesador
Intel Pentium, 2,8 GHz
RAM mínima
4 GB
Espacio en disco
250 GB
Requisitos de base de datos
PostgreSQL 9.2, 9.3, 10.7
Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2016
Requisitos adicionales
Complemento de MS Excel en 2007 y 2010 de 32 bits
Descargar enlaces
X
Download Close