Los sensores de proximidad capacitivos (CPS) son dispositivos de detección diseñados para detectar objetivos metálicos y no metálicos. Pueden detectar objetos livianos o pequeños que no pueden detectarse con interruptores de límite mecánicos El CPS es ideal para plásticos y otros objetivos no metálicos, para el control del nivel de líquidos y para detectar material en polvo o granulado.
Un sensor de proximidad capacitivo utiliza principios dieléctricos de capacitancia para establecer un campo de detección (representado como los círculos amarillos en los dibujos a continuación) cerca de la cara del sensor que crea una zona de detección.
Se produce una detección y el sensor se enciende cuando un objetivo cerca del sensor altera ese campo y alcanza el punto de operación. El sensor se apaga cuando el objetivo se aleja del sensor y alcanza el punto de liberación.
Como resultado, no es necesario que un sensor de proximidad capacitivo entre en contacto físico con el objetivo en sí.
Decidir qué sensor comprar y seleccionar el adecuado para su aplicación puede ser una tarea confusa. Sin embargo, la decisión es importante y la aplicación exitosa de los sensores depende de la selección de la tecnología adecuada para la aplicación.
Visite nuestra página para saber cómo seleccionar el sensor correcto.
¿No está seguro de si las soluciones de sensores e interruptores de límite de Eaton son adecuadas para usted? Puede solicitar muestras de sensores Eaton SIN CARGO para probarlos con sus aplicaciones de máquina. Haremos que nuestros expertos de Eaton estén disponibles para ayudar con la selección de productos y proporcionar orientación técnica para que usted elija el sensor adecuado para sus necesidades.
| Diámetro de la carcasa del sensor | Rango de detección de proximidad capacitiva |
| 18 mm | 10 mm |
| 30 mm | 20 mm |
| 34 mm | 40 mm |
| Material | Factor X Sn |
| Acero dulce | 1.0 |
| Hierro fundido | 1.0 |
| Aluminio y cobre | 1.0 |
| Acero inoxidable | 1.0 |
| Latón | 1.0 |
| Agua | 1.0 |
| PVC | 0,5 |
| Vidrio | 0,5 |
| Cerámicos | 0.4 |
| Madera | Desde 0.2 |
| Aceite | 0.1 |