Con un diseño personalizable y flexible, el electroducto Pow-R-Way III es el medio preferido para conectar equipos eléctricos para maximizar el rendimiento del sistema de distribución de energía. Su facilidad de uso y velocidad de instalación proporciona una solución eficiente incluso para los requisitos de diseño más exigentes en comparación con las soluciones de conductos de cableado tradicionales.
Mire este video para aprender cómo medir la pieza final de ajuste en campo.
Esta nueva cubierta permite la lectura segura y eficiente de la temperatura de las juntas del electroducto. Mire el video para obtener más información.
Mire el video para conocer las condiciones aplicables para la instalación de electroducto.
Mire como el electroducto se apila contra el cable convencional.
La cartera integral de soluciones de electroducto de Eaton ofrece infinitas posibilidades para cumplir los requisitos de energía en constante cambio de la actualidad. Mire el video para obtener más información sobre la solución del electroducto.
Mire el video
| Corriente continua |
Hasta 5000 A Cu Hasta 4000 A Al |
| Voltaje del sistema |
240-600 V |
Resistencia a cortocircuitos |
Hasta 200 kA |
| Aprobación y reconocimiento de terceros |
Homologación UL 857 y CSA C22.2 n.º 27 |
| Calificación sísmica |
CBC, IBC |
| Solución de mantenimiento |
Ventana de unión de puente IR |
| Tipo de gabinete |
A prueba de aspersores en interiores y exteriores |
| Construcción |
Cubierta de aluminio, alimentador, enchufe |
| Separación de enchufe/toma |
24" |
Obtenga información sobre los conceptos fundamentales del electroducto