Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 5PX Gen2 USV

Die neue Eaton 5PX Gen2 USV bietet Unternehmensnetzwerken und Edge-IT-Geräten einen erstklassigen Line-Interactive Stromversorgungsschutz und maximiert so den IT-Raum und die Servicekontinuität. Die Eaton 5PX Gen 2 bietet leistungsstarke Tools für die Fernüberwachung, die Integration in die IT-Architektur und die Fernbereitstellung/-wartung einer großen installierten Basis von USV-Anlagen.

TECHNOLOGIE
Line-Interactive
NENNLEISTUNG
1000 VA – 3000 VA
BAUFORM
Rack/Tower

Einfache Bedienung

Dank des innovativen grafischen LCD-Displays ist die Konfiguration der 5PX Gen2 einfach und intuitiv. Die USV bietet einen einfachen Konfigurationsassistenten für die Inbetriebnahme, um den Einrichtungsprozess zu vereinfachen. Remote-Management und Firmware-Upgrades sind mit der optionalen Eaton Gigabit-Netzwerkmanagementkarte möglich. Das erweiterte Batteriemanagement und die im laufenden Betrieb austauschbare Batterie ermöglichen eine einfache Wartung und Flexibilität.

Wirkungsgrad

Die 5PX Gen2 liefert den angeschlossenen Servern dank Powerfaktor 1 ca. 11 % mehr Strom als andere USV-Anlagen. Sie ist mit dem Energy Star 2.0 für maximale Effizienz über den gesamten Betriebsbereich zertifiziert. Der Strom wird für jede einzelne Steckdosengruppe gemessen und ist direkt auf dem Display und über Eatons Intelligent Power Manager sichtbar.

Schutz und Ausfallsicherheit

Setzen Sie Prioritäten für angeschlossene Geräte, um eine maximale Betriebszeit für wichtige Dienste zu gewährleisten. Einfache Verwaltung von Stromschaltungen und Notfallwiederherstellung mit Lastsegmentsteuerung. Erweiterte Virtualisierungsfunktionen machen den Eaton 5PX Gen2 perfekt für Enterprise- und Edge-IT-Anwendungen. Die Netpack-Modelle schützen Ihre Inhalte zusätzlich durch doppelte Cybersecurity-Zertifizierungen (UL 2900-1 IEC 62443-4-2) und bieten eine Verbindung zu Eatons Cyber Secured Monitoring Cloud.&
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close