Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 9155 Marine USV

Die Eaton 9155 Marine USV ist DNV-GL typgeprüft, BV typgeprüft und ABS-geprüft (bis 15 kVA). Mit ihrem kompakten Design und den internen Batterien ist die Eaton 9155 Marine USV ideal für Anwendungen geeignet, die eine hohe Leistungsdichte und einen geringen Platzbedarf erfordern.

Technologie
Online-Doppelwandler
Leistungsbereich
8 - 30 kVA
Zulassungen
DNV-GL und BV (bis zu 15 kVA)

Geprüftes Design

Das kompakte Design der Eaton 9155 Marine-USV mit internen Batterien spart wertvollen Platz auf Schiffen und Bohranlagen Die Eaton 9155 Marine-USV (bis 15 kVA) verfügt über Zulassungen gemäß DNV-GL, BV und ABS.

Absolute Zuverlässigkeit

Bei der Eaton 9155 Marine-USV handelt es sich um ein geprüftes und bewährtes USV-Produkt für den Schifffahrtsbereich. Sie bietet dank HotSync-Technology die branchenweit höchste Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Dies ermöglicht die Parallelschaltung von bis zu vier Einheiten der 9155 Marine-USV, um zusätzliche Kapazität oder Redundanz zu erzielen. Durch das Advanced Battery Management (ABM) und das innovative dreistufige Batterie-Ladesystem von Eaton, welches die Batterielebensdauer erheblich verlängert, haben wir die Zuverlässigkeit verbessert.

Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit

Innovative Technologien und das moderne Design machen die Eaton 9155 Marine-USV zu einer äußerst nachhaltigen Lösung mit hoher Systemeffizienz und Leistungsdichte. Durch den Einsatz nachhaltiger Materialien und hocheffizienter Fertigungstechnologien bietet sie im Vergleich zu anderen USV-Systemen erhebliche Einsparungen bei der CO2-Bilanz. Die Möglichkeit, einen internen Transformator bzw. interne Batterien zu verwenden, macht zudem kostspielige und platzraubende externe Schränke und Verkabelungen überflüssig.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Eaton 9155 Marine-USV 8-30 kVA Technische Daten

Eaton 93PS Marine-USV 40 kW

Eaton 9155 Marine-USV 8-30 kVA

Power rating 
8 – 30 kVA 
Voltage  
220 – 230 – 240 V
Frequency  
50/60 Hz
Topology 
online
Configuration     
tower

Produktabbildungen

Download Links
X
Download Close