Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 93PM G2 USV

Die USV Eaton 93PM G2 vereint Schutz, Sicherheit und Geschäftskontinuität in einem flexiblen, effizienten und kostengünstigen modularen und skalierbaren Design. Die dreiphasige 93PM-USV der zweiten Generation mit der höchstmöglichen Verfügbarkeit und den niedrigsten Gesamtbetriebskosten in ihrer Klasse ist die perfekte Lösung für Betreiber von Colocation-Rechenzentren und Organisationen, die die Kapazität und den Stromversorgungsschutz entsprechend der Geschäftsnachfrage erhöhen möchten.

Technologie
Online
Leistungsbereich
50 kVA bis 360 kVA
Wirkungsgrad
Bis zu 97 %

Maximale Flexibilität und Verfügbarkeit

Die USV Eaton 93PM G2 bietet maximale Betriebszeit für unternehmenskritische Infrastrukturen in einem flexiblen, modularen und skalierbaren Design. Zusätzliche Erweiterungen in Stufen von 50 oder 60 kVA sind dank des modularen Hot-Swap-Systems jederzeit möglich, ohne dass Systemausfallzeiten entstehen oder die kritische Last beeinträchtigt wird. HotSync stellt sicher, dass die Eaton 93PM G2 im Falle eines Kommunikationsausfalls einen Single Point of Failure eliminiert und so die Zuverlässigkeit erhöht. Außerdem verfügt sie über Sicherheitskomponenten zur Reduzierung elektrischer Risiken und für zusätzlichen Schutz.

EnergyAware

Die Eaton 93PM G2 kann Ihr Unternehmen als Eaton EnergyAware USV beim Umweltschutz unterstützen und durch Nachfragereaktion und Zusatzdienste Umsätze generieren. Die typischen Renditen liegen ohne Auswirkungen auf den Schutz kritischer Lasten bei bis zu 50 000 € pro MW Leistung, die pro Jahr für die Netzstützung bereitgestellt werden.

Höhere Cyber-Sicherheit und besserer Schutz

Zur Verbesserung der Cybersicherheit wird die USV Eaton 93PM G2 durch die Eaton Gigabit-Netzwerkkarte und Industrial Gateway-Karte geschützt - die ersten in der Branche, die die Zertifizierungen IEC 62443-4-2 und UL 29001-1 erhalten haben. Darüber hinaus bietet Eaton zur Erhöhung der Sicherheit einen Fernüberwachungsservice für eine schnelle, proaktive Reaktion auf Bedrohungen der USV in Bezug auf Stromversorgung oder Cybersicherheit an.

Geringste Gesamtbetriebskosten (TCO)

Da die Eaton 93PM G2 dank einer Reihe von führenden Technologien besonders effizient ist, hilft sie Ihnen, Ihre Gesamtkosten zu minimieren. Sie wächst mit der Geschäftsnachfrage und verfügt über eine Online-Effizienz von 97 %, um Kostenkontrolle und ROI zu verbessern. Mit Eaton ESS und VMMS kann die Effizienz weiter optimiert werden.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Eaton 93pm g2 ups 300kw 6upm breaker front open door image en us.jpg

EATON 93PM G2 USV 50 – 360 KVA

Chassis
200, 240, 300, 360 kVA 
Leistung
50 – 360 kVA
Spannung
380, 400, 415 V
Technologie
Online
Wirkungsgrad
bis zu 97% (Online)
Batterietyp VRLA, Lithium-Ionen, Superkondensator
Struktur                            
Hot-swap modulare, skalierbare USV
Anzahl Power Module 1 – 6
Download Links
X
Download Close