Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 93PM USV 30 - 500 kVA

Die Performance der Eaton 93PM USV ist mit über 500 MVA installierter Kapazität weltweit nachgewiesen. Maximale Verfügbarkeit für betriebskritische Anwendungen zu niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO) Die Eaton 93PM USV ist die perfekte dreiphasige White oder Grey-Space Lösung für das Rechenzentrum von heute.
Technologie
Online-Doppelwandler
Nennleistung
30 - 500 kVA
Wirkungsgrad
Bis zu 97 %

Geringste Gesamtbetriebskosten (TCO)

Die Eaton 93PM USV kostet Sie weniger, weil sie dank führender, meist Eaton eigener Technologien effizienter ist.

Das beste von beidem - Modularität und Widerstandsfähigkeit

Jedes Powermodul der Eaton 93PM enthält alle notwendigen Komponenten für den Doppelwandler-Betrieb. Darüber hinaus gibt es einen gemeinsamen statischen Bypass mit voller Nennleistung pro USV. Diese Technologie erlaubt der Eaton 93PM USV alle Vorteile der Modularität (Flexibilität, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit) mit der Ausfallsicherheit vom zentralen statischen Bypass frei zu kombinieren.

Höchste Verfügbarkeit

In wie weit und wie schnell sich die Umstände auch ändern mögen - das USV-System Eaton 93PM ist so ausgelegt, dass es eine stabile, unterbrechungsfreie, saubere Stromversorgung gewährleistet. Diese marktführende Widerstandsfähigkeit ist das Ergebnis fortschrittlicher Technologien, die in das USV-System Eaton 93PM integriert sind.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Eaton 93PM USV technische Daten

Eaton 93PM USV 30 - 60 kVA

Frame
50, 60 kVA  
Power range
30 – 60 kVA
Voltage  
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency
up to 97% (Online)
Runtime (internal batteries)   
10 – 30 min
Battery type                               
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor
Number of power modules
1

Eaton 93PM USV 30 - 200 kVA

Frame
100, 120, 150, 200, 250 kVA  
Power range
30 – 250 kVA
Voltage  
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency
up to 97% (Online)
Runtime (internal batteries)   
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor
Battery type                               
modular, scalable UPS
Number of power modules
1 – 4

Eaton 93PM USV 100 - 500 kVA

Frame
400, 500 kVA  
Power range
100 – 500 kVA
Voltage  
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency
up to 97% (Online)
Battery type   
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor
Structure                               
modular, scalable UPS
Number of power modules
2 – 8

Produktbilder

Download Links
X
Download Close