Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 9PHD Industrial USV

Die Eaton 9PHD Industrial USV ist eine zuverlässige und effiziente, hochmoderne USV-Lösung, die für eine Reihe von industriellen Anwendungen konfiguriert werden kann. Sie bringt die Vorteile der modernen, modularen, IGBT-basierten USV-Technologie in industrielle Umgebungen und bietet die niedrigsten Gesamtbetriebskosten in ihrem Leistungsbereich.

Technologie
Online Doppelwandler
Leistung
30 – 200 kW
Wirkungsgrad
97

Zuverlässig

In kritischen Industrie-Anwendungen kann ein unerwarteter Stromausfall hohe wirtschaftliche oder physische Schäden verursachen und im schlimmsten Fall zum Verlust von Menschenleben führen. Zuverlässigkeit ist daher das oberste Gebot für Industrie USV-Anlagen. Die Industrie USV 9PHD von Eaton stellt sicher, dass Ihre kritischen Lasten stets zuverlässig mit unterbrechungsfreier, sauberer Energie versorgt und somit am Laufen gehalten werden. Zuverlässigkeit und Sicherheit gehen Hand in Hand

Effizient

Die Zuverlässigkeit einer USV ist für die Fortführung des Betriebs ebenso unerlässlich wie die Rentabilität. Dank des hohen Wirkungsgrads (bis zu 97% im Doppelwandler-Modus) wird weniger Energie als Wärme abgegeben, was wiederum eine Reduzierung des Energieverbrauchs der Kühlung mit sich bringt. Dies verringert Kosten und Emissionen gleichermaßen. Der hohe Wirkungsgrad der Industrie USV 9PHD von Eaton sorgt für Einsparungen bei Kosten, Gewicht und Platzbedarf und macht diese somit umweltfreundlicher.

Vielseitig

In wie weit und wie schnell sich die Umstände auch ändern mögen – die Industrie USV 9PHD von Eaton ist so ausgelegt, dass sie stets eine stabile, ununterbrochene und saubere Stromversorgung gewährleistet. Diese marktführende Zuverlässigkeit ist das Ergebnis der fortschrittlichen Technologien, die in die Eaton 9PHD Marine-USV integriert sind. Dank einer Vielzahl von optionalen Zusatzfunktionen ist die USV in der Lage, den besonderen Anforderungen an Land und auf See gleichermaßen gerecht zu werden.

Eatons Energiespar-Technologien

Mit Eatons Energiespar-Technologien haben Sie ihre Kosten im Griff
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Eaton 9PHD Industrial USV 30-200 kW Technische Daten

Eaton 9PHD Industrial USV 100 kW

Eaton 9PHD Industrial USV 100 kW

Phases in/out 
3:3 
Power range 
30-100 kW
Number of power modules  
1 - 2 
Available voltage levels (line to line) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V,  480 V, 690 V 

IP class
IP23 / IP33 / IP54
Eaton 9PHD Industrial USV 200 kW

Eaton 9PHD Industrial USV 200 kW

Phases in/out 
3:3 
Power range 
80-200 kW
Number of power modules  
2 - 4
Available voltage levels (line to line) 

208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V*

IP class
IP23 / IP33 / IP54
  *up to 100kW

Produktabbildungen

Download Links
X
Download Close