Die Power Xpert 9395P USV bietet die Vorteile einer hohen Doppelwandler-Effizienz und einer erhöhten Leistungsdichte, basierend auf den neuesten technologischen Entwicklungen im Energiemanagement. Die Power Xpert 9395P USV bietet die Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen, egal bei welcher unternehmenskritische Anwendung sie eingesetzt wird.
| Frame |
300 kVA |
| Power range |
250 – 300 kVA |
| Voltage |
380, 400, 415 V |
| Topology |
online |
| Efficiency |
up to 96,3% (Online) |
| Battery type |
VRLA, Lithium -ion, Supercapacitor |
| Frame |
600 kVA |
| Power range |
250 – 600 kVA |
| Voltage |
380, 400, 415 V |
| Topology |
online |
| Efficiency |
up to 96,3% (Online) |
| Battery type |
VRLA, Lithium -ion, Supercapacitor |
| Structure |
modular, scalable UPS |
| Number of power modules |
1 – 2 |
| Frame |
900 kVA |
| Power range |
250 – 900 kVA |
| Voltage |
380, 400, 415 V |
| Topology |
online |
| Efficiency |
up to 96,3% (Online) |
| Battery type |
VRLA, Lithium -ion, Supercapacitor |
| Structure |
modular, scalable UPS |
| Number of power modules |
1 – 3 |
| Frame |
1200 kVA |
| Power range |
250 – 1200 kVA |
| Voltage |
380, 400, 415 V |
| Topology |
online |
| Efficiency |
up to 96,3% (Online) |
| Battery type |
VRLA, Lithium -ion, Supercapacitor |
| Structure |
modular, scalable UPS |
| Number of power modules |
1 – 4 |